Cet enrouleur de câble à fibre optique est fabriqué en ABS et en PC, il est idéal pour les applications de télécommunication, radiodiffusion et audio professionnel. Pour cavaliers industriels, câbles réseau, câbles audio et vidéo, il permet également de réaliser d'importantes économies grâce à l'intégration directe des câbles dans le boîtier de l'enrouleur. Grâce à une variété d'options et de configurations d'assemblage de câbles, il offre une grande flexibilité pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, y compris un stockage efficace, un déploiement rapide et une facilité d'utilisation.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
100-1060m Enrouleur de Câble à Fibre Optique Industriel Portable et Déployable sur le Terrain
Enrouleur de Câble à Fibre Optique Industriel Portable et Déployable sur le Terrain, 100-1060m
(13.35'' x 19.21'' x 13.43'')
Caractéristiques
Cet enrouleur de câble avec languette de serrage et encoche pour câble permet d'organiser le câblage et de le préparer pour les opérations, fini les nœuds et les enchevêtrements de câbles de rallonge.
Enrouleur de Câble à Fibre Optique Industriel Portable et Déployable sur le Terrain, 100-1060m
Cet enrouleur de câble à fibre optique est fabriqué en ABS et en PC, il est idéal pour les applications de télécommunication, radiodiffusion et audio professionnel. Pour cavaliers industriels, câbles réseau, câbles audio et vidéo, il permet également de réaliser d'importantes économies grâce à l'intégration directe des câbles dans le boîtier de l'enrouleur. Grâce à une variété d'options et de configurations d'assemblage de câbles, il offre une grande flexibilité pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, y compris un stockage efficace, un déploiement rapide et une facilité d'utilisation.
(13.35'' x 19.21'' x 13.43'')
Cet enrouleur de câble avec languette de serrage et encoche pour câble permet d'organiser le câblage et de le préparer pour les opérations, fini les nœuds et les enchevêtrements de câbles de rallonge.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
259,00 € HT
310,80 € TTC