La plaque d'obturation pour prise keystone de FS est un moyen simple de dissimuler les ouvertures de prise inutilisées afin de présenter un aspect esthétique. Ces fiches keystone sont compatibles avec les plaques murales dotées d'ouvertures keystone de taille standard, y compris les fiches keystone à cadre de plaque murale de 1 à 6 ports. Ces fiches mâles de haute qualité sont conçues pour une utilisation fréquente et sont de haute durabilité. Ces fiches réutilisables peuvent être facilement retirées lors d'une rénovation ou d'un changement de décoration.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Insert d'Obturation pour Plaque Murale, Installation sans Outil, Blanc (20pcs/pack)
Insert d'Obturation pour Plaque Murale, Installation sans Outil, Blanc (20pcs/Pack)
Caractéristiques
S'emboîte facilement dans les panneaux de brassage et les plaques murales compatibles et protège les ports inutilisés de la saleté et des dommages.
Insert d'Obturation pour Plaque Murale, Installation sans Outil, Blanc (20pcs/Pack)
La plaque d'obturation pour prise keystone de FS est un moyen simple de dissimuler les ouvertures de prise inutilisées afin de présenter un aspect esthétique. Ces fiches keystone sont compatibles avec les plaques murales dotées d'ouvertures keystone de taille standard, y compris les fiches keystone à cadre de plaque murale de 1 à 6 ports. Ces fiches mâles de haute qualité sont conçues pour une utilisation fréquente et sont de haute durabilité. Ces fiches réutilisables peuvent être facilement retirées lors d'une rénovation ou d'un changement de décoration.
S'emboîte facilement dans les panneaux de brassage et les plaques murales compatibles et protège les ports inutilisés de la saleté et des dommages.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,00 € HT
6,00 € TTC