Les Câbles Optiques Actifs SFP-DD Compatibles Génériques sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs SFP-DD et fonctionnent sur la fibre multimode OM4 (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFP-DD MSA et RoHS. Il constitue une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient pour les connexions à 100Gbps à l'intérieur des baies et entre baies adjacentes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
20m (66ft) Générique Compatible Câble Optique Actif SFP-DD 100G
Générique Compatible AOC SFP-DD 100G (20 mètres, SFP-DD vers SFP-DD)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Générique Compatible AOC SFP-DD 100G (20 mètres, SFP-DD vers SFP-DD)
Les Câbles Optiques Actifs SFP-DD Compatibles Génériques sont des assemblages de fibres à connexion directe avec des connecteurs SFP-DD et fonctionnent sur la fibre multimode OM4 (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFP-DD MSA et RoHS. Il constitue une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient pour les connexions à 100Gbps à l'intérieur des baies et entre baies adjacentes.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
428,40 € TTC