FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.
Cette image concerne L200W400LPWH.

Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, 2" x 4") 50,8mm x 101,6mm, Blanc

#181889
#181889

PET Ribbon Printer TX/I/GX/G/E/Ei

82,80 € TTC
FS P/N: L200W400LPWH
7 Vendus
6 Commentaires
1 Question
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (2" x 4") 50.8mm x101.6mm, Blanc

Faciles à installer et à identifier, les rubans polyvalents sont largement utilisés dans les les salles de télécommunication, les logistiques de stockcage, la communication de données, les industries électriques, les bureaux et les maisons, etc. Avec un temps de qualité durable, l'impression est claire et fluide. Les rubans présentent également une excellente résistance à l'abrasion et à la salissure, ce qui permet de réduire les coûts liés à la gestion et aux systèmes d'administration.

Spécifications
Forme
Rectangle
Emballage
1 Rouleau (1000Étiquettes / Rouleau)
Poids
1kg
Dimensions (P x L)
2" x 4" (50.8 x 101.6mm)
Matériel
PET
Couleur
White
Température de Fonctionnement
-20°C ~ 60°C (-4 ~ 140℉)
Compatibilité d'Imprimante
Postek Séries TX/I/GX/G/E/Ei
Compliance
RoHS
Standard
TIA/EIA-606-A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conçu pour des Rubans Z201 et de Diverses Imprimantes d'Étiquettes
Le ruban cire/résine s'adapte aux imprimantes d'étiquettes et de Postek Z201 des séries TX/I/GX/G/E/C168/Q8.
Découpé à la Machine
Taille d'Uniforme, Plat et Lisse
Les Étiquettes en Vinyle Autocollantes Prédécoupées
Nettes, Claires et Facilement Identifiables.
Durabilité Longue

Le ruban est résistant à l'eau, à l'huile, aux rayures et aux taches.

Idéal aux Multiples Environnements
L'étiquette convient aux multiples applications telles que la logistique de stockage, les centres de données, les entreprises et à la maison, etc.
Logistique de Stockage
Communication de Données
Bureau
Maison
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

D***s

Australia

25/08/2023
5.0
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

R***l

Belarus

25/08/2023
5.0
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

А***в

Russian Federation

25/08/2023
5.0
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation