Faciles à installer et à identifier, les rubans polyvalents sont largement utilisés dans les les salles de télécommunication, les logistiques de stockcage, la communication de données, les industries électriques, les bureaux et les maisons, etc. Avec un temps de qualité durable, l'impression est claire et fluide. Les rubans présentent également une excellente résistance à l'abrasion et à la salissure, ce qui permet de réduire les coûts liés à la gestion et aux systèmes d'administration.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 2") 25,4mm x 50,8mm, Blanc
Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 2") 25.4mm x 50.8mm, Blanc
Caractéristiques
Le ruban est résistant à l'eau, à l'huile, aux rayures et aux taches.
Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 2") 25.4mm x 50.8mm, Blanc
Faciles à installer et à identifier, les rubans polyvalents sont largement utilisés dans les les salles de télécommunication, les logistiques de stockcage, la communication de données, les industries électriques, les bureaux et les maisons, etc. Avec un temps de qualité durable, l'impression est claire et fluide. Les rubans présentent également une excellente résistance à l'abrasion et à la salissure, ce qui permet de réduire les coûts liés à la gestion et aux systèmes d'administration.
Le ruban est résistant à l'eau, à l'huile, aux rayures et aux taches.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
45,00 € HT
54,00 € TTC