Le ruban cire/résine à transfert thermique présente une meilleure résistance à l'abrasion et une remarquable protection de la couche arrière. Codes à barres rotatifs clairs, textes et graphiques nets, impression à haute densité, durée de vie prolongée de la tête d'impression. Ses applications comprennent les étiquettes d'expédition, d'inventaire, de vente au détail, les tickets, les étiquettes de stockage, les étiquettes d'avertissement, les étiquettes d'étagère et les sacs en polyéthylène. Supports d'étiquettes recommandés : étiquettes en cuivre, papier à lettres, étiquettes de vêtements, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ruban Cire/Résine à Transfert Thermique, Encre de 1" pour le Cœur, 1 Rouleau 4,33" x 984,25' (110mm x 300m), Noir
#181886
#181886
19,20 € TTC
FS P/N: Z201
55 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Models :
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ruban Cire/Résine à Transfert Thermique, 110mm x 300m, Noir
Spécifications
Épaisseur (μm)
7.0 ± 0.5
Emballage
1PC/Paquet
Poids
0.33kg
Dimensions (P x L)
4.33" x 984.25' (110mm x 300m)
Matériel
Matériau Cire, Résine, Cuivre Noir
Couleur
Noir
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Compatibilité d'Imprimante
Postek Séries TX/I/GX/G/E/Ei/C168
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conçu pour de Diverses Imprimantes d'Étiquettes et Étiquettes
Le ruban cire/résine s'adapte aux imprimantes d'étiquettes et de Postek FS des séries TX/I/GX/G/C168.
La Couche Antistatique Noire Protège la Tête d'Imprimante
La technologie antistatique exceptionnelle de la couche arrière prolonge la durée de vie de la tête d'imprimante.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation