Les modules de cassette d'épissure FHD® (Haute Densité FS) peuvent recevoir et protéger les épissures de fibres optiques, garantir une gestion appropriée des câbles à fibres et un contrôle du rayon de courbure, permettre un étiquetage clair et une organisation logique des épissures de fibres optiques, et contenir ainsi que protéger jusqu'à 24 épissures de fusion. Les cassettes d'épissures éliminent le besoin de plateaux d'épissures individuels dans les boîtiers de fibre montés en rack de la série FHD® et offrent une organisation comme une gestion optimales des fibres. Les applications typiques incluent les réseaux WAN, les campus, les installations gouvernementales, les centres de données et les bureaux centraux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cassette d'Épissure Optique FHD®, 24 Fibres OS2 Monomode,12x LC Duplex (Bleu), 0,3dB max
Cassette d'Épissure Optique FHD® 24 Fibres, 24 Brins OS2 9/125μm SMF
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les cassettes d'épissure fibre FHD® (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.
Numérotation claire
l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau
Rivets de type Push-lock
Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les changements
Zirconia Ceramic Sleeves
Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles
La cassette d'épissure fibre élimine le besoin de plateaux d'épissure externes pour accélérer l'épissure des pigtails sur le terrain.
Vidéos
Cassette d'Épissure Optique FHD® 24 Fibres, 24 Brins OS2 9/125μm SMF
Les modules de cassette d'épissure FHD® (Haute Densité FS) peuvent recevoir et protéger les épissures de fibres optiques, garantir une gestion appropriée des câbles à fibres et un contrôle du rayon de courbure, permettre un étiquetage clair et une organisation logique des épissures de fibres optiques, et contenir ainsi que protéger jusqu'à 24 épissures de fusion. Les cassettes d'épissures éliminent le besoin de plateaux d'épissures individuels dans les boîtiers de fibre montés en rack de la série FHD® et offrent une organisation comme une gestion optimales des fibres. Les applications typiques incluent les réseaux WAN, les campus, les installations gouvernementales, les centres de données et les bureaux centraux.
Les cassettes d'épissure fibre FHD® (FS High Density) s'encliquettent rapidement dans les boîtiers et la conception modulaire facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure au fur et à mesure de l'augmentation des débits de votre futur réseau.
Numérotation claire
l'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau
Rivets de type Push-lock
Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les changements
Zirconia Ceramic Sleeves
Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles
La cassette d'épissure fibre élimine le besoin de plateaux d'épissure externes pour accélérer l'épissure des pigtails sur le terrain.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
109,00 € HT
130,80 € TTC