L'émetteur-récepteur photonique en silicium OSFP 400GBASE-DR4 est basé sur une nouvelle plateforme photonique en silicium (SiPh) à la pointe de la technologie. Il utilise des puces SiPh qui intègrent un certain nombre de composants optoélectroniques actifs et passifs. Il s'agit d'une solution rentable et à faible consommation d'énergie pour les centres de données 400GBASE.
Le module photonique en silicium 400GBASE-DR4 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 500m SMF avec un connecteur MTP/MPO-12. Il est conforme aux normes OSFP MSA, CMIS 4.0 I2C Interface et 400GAUI-8. Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre voies optiques parallèles de 1310nm à raison d'une longueur d'onde par voie. Il peut être utilisé comme breakout 4x100G vers QSFP-DR-100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista OSFP-400G-DR4 Compatible Module OSFP 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
#176963
#176963
1.317,60 € TTC
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
14 Vendus
6 Commentaires
7 Questions
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista OSFP-400G-DR4 Compatible Module OSFP Photonique au Silicium 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)
Spécifications
Arista Compatible
OSFP-400G-DR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
500m
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.9~4.0dBm
Sensibilité du Récepteur
< -5.9dBm
Budget de Puissance
3dB
Surcharge du Récepteur
5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX
FEC Intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Puce Haute Performance basé sur le SiPh Conçue pour les Centres de Données
Prolonge le temps de fonctionnement du réseau grâce à la photonique au silicium qui réduit le coût de la propriété.
Puce DSP Broadcom 7nm
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Grande Largeur de Bande
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test TDECQ
1.68dB
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Puce Macom |
Type de Transmetteur | DFB | DFB | EML |
Protocoles | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x400G Breakout 400G vers 4x100G Breakout | Centre de Données |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Application (2)Breakout 4x100G (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
J***s
United States
07/02/2023
The modules we have bought from FS have been great, and they are at a good price point for our needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***n
United States
18/01/2023
I have received the modules and it’s been running great. Thank you again!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***i
United States
15/01/2023
We are very happy with the modules, the quality and the speed of ordering with you guys.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation