La finition lisse avec des bords incurvés le rend facile à nettoyer. S'adapte parfaitement au mur pour un aspect industriel.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plaque Frontale Industrielle Étanche
#173334
#173334
7,40 € HT
FS P/N: IBFWP8,88 € TTC
FS P/N: IBFWP
45 Vendus
7 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Design Plat et Aspect Industriel
Facile à Installer
Il peut être utilisé avec un adaptateur étanche et une boîte de fond de panneau, et l'installation est simple et pratique.
Matériau en Acier Inoxydable Sûr et Durable
Cette façade durable présente une finition de couleur métallique, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels extrêmes.
Durabilité et Flexibilité
Acier Inoxydable
Étanche à l’Eau
Retardateur de Flamme
Résistance aux Chocs
Spécifications
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Design Plat et Aspect Industriel
La finition lisse avec des bords incurvés le rend facile à nettoyer. S'adapte parfaitement au mur pour un aspect industriel.
Facile à Installer
Il peut être utilisé avec un adaptateur étanche et une boîte de fond de panneau, et l'installation est simple et pratique.
Matériau en Acier Inoxydable Sûr et Durable
Cette façade durable présente une finition de couleur métallique, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels extrêmes.
Durabilité et Flexibilité
Acier Inoxydable
Étanche à l’Eau
Retardateur de Flamme
Résistance aux Chocs
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
7,40 € HT
8,88 € TTC
Précommande