Le châssis de montage en rack MC-15SP à 15 emplacements est spécialement conçu pour accueillir les convertisseurs de médias UMC-1F1T, UMC-1SC1T-SM, UMC-1SC1T-MM, UMC-1S1T et UMC-1F1T-PD pour une alimentation centrale, ce qui permet d'économiser de l'espace et des câbles d'alimentation. Il suffit de se doter d'un seul convertisseur de médias et, lorsque les besoins augmentent, d'installer un châssis dans lequel seront installés les convertisseurs de médias nécessaires.
Le châssis permet d'installer plusieurs convertisseurs de médias dans un rack d'équipement avec les périphériques réseau dont ils assurent la conversion de médias. Cela permet de gagner de l'espace et le câblage sera bien ordonné. L'alimentation de ce périphérique est en courant alternatif par défaut.