FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.
Cette image concerne IMC-1S1XMG.

Convertisseur de Média Industriel 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 vers 1x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet

#170200
#170200

SM & MM -40 à 75°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

209,00 € HT
FS P/N: IMC-1S1XMG
250,80 € TTC
FS P/N: IMC-1S1XMG
140 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
74 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Convertisseur de Média Industriel 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 vers 1x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet

Le IMC-1S1XMG est un convertisseur de média Ethernet 10G, fournissant une extension Ethernet avec une large gamme de température allant de -40°C à 75°C. Il est équipé d'une interface cuivre RJ45 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GBASE-T et d'une interface fibre optique 10GBASE-X SFP+, le tout dans un boîtier robuste IP30 mais de taille compacte. Le IMC-1S1XMG est idéal pour de nombreuses applications de conversion de médias cuivre vers fibre partout où une bande passante de 10Gigabit est nécessaire dans des environnements difficiles tels que les infrastructures de transport urbain, les usines, les espaces extérieurs ou tout endroit soumis à des températures extrêmement basses ou élevées.

Spécifications
Type de Convertisseur
Convertisseur Industriel
Type de Port
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet RJ45
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6/6a/7
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125μm ou 62.5/125μm
Monomode 9/125μm
Indicateur LED
Alerte de Défaut, PWR, LNK
Protection ESD
6KV DC
Trames Jumbo
16000
Alimentation Requise
DC 12 ~ 48V ou 24V AC
Boîtier
Boîtier Métallique de Type IP30
Installation
Montage sur Rail DIN ou sur Mur
Contrôle du Flux
Contre-pression pour Half Duplex
Trame de Pause IEEE 802.3x pour Duplex Intégral
Fabric
20Gbps
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Température de Stockage
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Dimensions (H x L x P)
5.31'' x 1.26'' x 3.43'' (135 x 32 x 87mm)
Poids
385g
Remarque: L'alimentation ou l'adaptateur électrique compatible avec ce convertisseur n'est pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

10Gigabit Auto-Négociation Fibre à Ethernet Convertisseur

Le port SFP+ 1x 10GBase-X et le port 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 étendent la distance de communication avec de hautes performances de transmission de données.

Boîtier Métallique en Aluminium IP30 Adapté aux Environnements Industriels
Le convertisseur industriel est équipé d'un boîtier métallique robuste IP30 pour assurer un fonctionnement industriel dans des environnements difficiles et peut être facilement installé sur un rail DIN ou à l'intérieur d'un boîtier de distribution.
Boîtier IP30
Température -40 ~ 75° C
Protection ESD 6KV
Conversion et Expansion des Signaux au Sein du Réseau Ethernet
Ce convertisseur permet d'étendre les liaisons sur des distances plus importantes avec un câble à fibre optique, ce qui en fait un dispositif parfait pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées dans les applications du secteur gouvernemental, commercial ou éducatif.
Étendez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 60KM
Préserver vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec un matériel existant en cuivre
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T à 10GBase-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic via indicateurs LED pour une installation rapide
Spécifications

Convertisseur de Média Industriel 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 vers 1x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet

Le IMC-1S1XMG est un convertisseur de média Ethernet 10G, fournissant une extension Ethernet avec une large gamme de température allant de -40°C à 75°C. Il est équipé d'une interface cuivre RJ45 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GBASE-T et d'une interface fibre optique 10GBASE-X SFP+, le tout dans un boîtier robuste IP30 mais de taille compacte. Le IMC-1S1XMG est idéal pour de nombreuses applications de conversion de médias cuivre vers fibre partout où une bande passante de 10Gigabit est nécessaire dans des environnements difficiles tels que les infrastructures de transport urbain, les usines, les espaces extérieurs ou tout endroit soumis à des températures extrêmement basses ou élevées.

Spécifications
Type de Convertisseur
Convertisseur Industriel
Type de Port
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet RJ45
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6/6a/7
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125μm ou 62.5/125μm
Monomode 9/125μm
Indicateur LED
Alerte de Défaut, PWR, LNK
Protection ESD
6KV DC
Trames Jumbo
16000
Alimentation Requise
DC 12 ~ 48V ou 24V AC
Boîtier
Boîtier Métallique de Type IP30
Installation
Montage sur Rail DIN ou sur Mur
Contrôle du Flux
Contre-pression pour Half Duplex
Trame de Pause IEEE 802.3x pour Duplex Intégral
Fabric
20Gbps
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Température de Stockage
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Dimensions (H x L x P)
5.31'' x 1.26'' x 3.43'' (135 x 32 x 87mm)
Poids
385g
Remarque: L'alimentation ou l'adaptateur électrique compatible avec ce convertisseur n'est pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
10Gigabit Auto-Négociation Fibre à Ethernet Convertisseur

Le port SFP+ 1x 10GBase-X et le port 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 étendent la distance de communication avec de hautes performances de transmission de données.

Boîtier Métallique en Aluminium IP30 Adapté aux Environnements Industriels
Le convertisseur industriel est équipé d'un boîtier métallique robuste IP30 pour assurer un fonctionnement industriel dans des environnements difficiles et peut être facilement installé sur un rail DIN ou à l'intérieur d'un boîtier de distribution.
Boîtier IP30
Température -40 ~ 75° C
Protection ESD 6KV
Conversion et Expansion des Signaux au Sein du Réseau Ethernet
Ce convertisseur permet d'étendre les liaisons sur des distances plus importantes avec un câble à fibre optique, ce qui en fait un dispositif parfait pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées dans les applications du secteur gouvernemental, commercial ou éducatif.
Étendez Votre Réseau
Au-delà de la limite des 100M de câble en cuivre, jusqu'à 60KM
Préserver vos Investissements
Migrer un réseau local vers la fibre optique avec un matériel existant en cuivre
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T à 10GBase-X
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic via indicateurs LED pour une installation rapide

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

209,00 € HT

250,80 € TTC

74 en Transit