FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.
Cette image concerne TX2 EXP.

Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek TX2 EXP avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 203dpi, Vitesse d'Impression 16ips

#169115
#169115

LCD Couleur de 4.5 pouces 203dpi 16ips HEAT™

1.761,60 € TTC
FS P/N: TX2 EXP
2 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek TX2 EXP avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 203dpi, Vitesse d'Impression 16ips

La série TX est combinée avec le puissant processeur quadri-cœur, ils peuvent facilement obtenir une qualité d'impression étonnante avec le tout nouvel algorithme HEAT™, verrouiller la précision de positionnement du support jusqu'à +/-0,5mm avec ADAPT™(Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning). L'utilisateur peut facilement faire toutes ces choses et plus encore avec l'inclusion d'un écran tactile LCD de 4,5 pouces.

Spécifications
Modèle
EXP TX2
Mode d’Impression
Transfert Thermique/Thermique Direct
Résolution d’Impression
203dpi
Vitesse d’Impression Maximale
16ips (406.4mm/s)
Largeur d’Impression Maximale
4.09″ (104mm)
Longueur d’Impression Maximale
196″ (5000mm)
Mémoire
2GB de RAM DDR4, 8GB de flash NAND géré
Épaisseur du Milieu
0.0024″-0.012″ (0.06-0.305mm), doublure incluse
Capteur de Médias
Réfléchissant supérieur/Réfléchissant inférieur/Transmissif
Largeur du Média
0.39″-4.56" (10-116mm)
Largeur du Ruban
0.65" (118mm)
Longueur du Ruban
1968' (600m)
MPU
Noyau 64 bits, quad Arm® Cortex®-A53, fréquence de fonctionnement maximale 1,8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader) &GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interface
Série RS-232, Ethernet Adaptatif 10/100/1000Mbps, PÉRIPHÉRIQUE USB 2.0, HÔTE USB
Éléments Facultatifs
Réenrouleur d’Etiquettes Externe, Support de Support Externe et Coupeur
Écran LCD
Écran Tactile Capacitif LCD 4,5"
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
Poids
15kg
Dimensions (H x L x P)
10.7'' x 11.3'' x 17.6'' (271 x 286 x 448mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Remarque : Le support n’est pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Imprimante de Codes à Barres pour Étiquettes Industrielles

Les imprimantes de la série TX sont dotées d'une construction entièrement métallique qui offre une stabilité et une durabilité inégalées pour l'équipement industriel, avec une commodité incomparable en ce qui concerne les consommables.

Cadre Fixe du Moteur d'Impression

Un cadre unique et breveté de moteur d'impression en aluminium pour augmenter la stabilité et la durabilité pendant le travail.

Schéma Optimal de Réglage de la Tension du Ruban

Ajustement de la tension du ruban avec un minimum de formation ou d'expérience préalable.

Niveaux de Consommables Restants en Temps Réel

Maximisez la productivité en réduisant les pertes de temps dues au remplacement temporaire des consommables.

Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur
à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient pour l'impression du
papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché,
le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, Une Seule Machine

Étiquette Thermique

Marque d'Eau de Lavage

Étiquette du Produit

Étiquette Autocollante Argent Asiatique

Facture Électronique Express

Bracelet Médical

products/169115.html
EXP TX2
products/169116.html
EXP TX3
products/169117.html
EXP TX3r
products/169118.html
EXP TX6
Écran LCD
LCD Couleur 4.5"
LCD Couleur 4.5"
LCD Couleur 4.5"
LCD Couleur 4.5"
Résolution d’Impression
203dpi
300dpi
300dpi
600dpi
Vitesse d’Impression Maximale
16ips
12ips
12ips
6ips
Largeur d’Impression Max.
104mm
105.7mm
105.7mm
105.6mm
Longueur d’Impression Maximale
5000mm
5000mm
5000mm
5000mm
Mode d’Impression
Transfert Thermique/Thermique Direct
Transfert Thermique/Thermique Direct
Transfert Thermique/Thermique Direct
Transfert Thermique/Thermique Direct
Épaisseur du Milieu
0.006-0.305mm, doublure incluse
0.006-0.305mm, doublure incluse
0.006-0.305mm, doublure incluse
0.006-0.305mm, doublure incluse
Largeur du Support
10-116mm
10-116mm
10-116mm
10-116mm
Largeur du Ruban
118mm
118mm
118mm
118mm
Longueur du Ruban
600m
600m
600m
600m
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
Modèle avec RFID
yes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation