Les imprimantes de la série G sont conçues pour fournir une impression thermique de qualité industrielle dans un espace réduit. Les imprimantes d'étiquettes à codes-barres POSTEK G2000/G3000/G6000 représentent une nouvelle génération d'équipements d'impression offrant des hautes performances et des fonctions multiples. Cette imprimante se distingue par ses technologies nouvelles et de pointe. Conçu avec soin, le modèle industriel de la série G est robuste, durable et peut être facilement utilisé et entretenu. L'unité centrale ARM 32 bits embarquée et la plate-forme système de haute technologie offrent la meilleure qualité possible.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Imprimante d'Etiquettes Industrielles Postek G3000 RFID avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d'Impression 6ips
Imprimante d’Étiquettes Semi-Industrielle Postek G3000 avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d’Impression de 6ips
16MB SDRAM
y compris la doublure
Transmissif (Deux Positions)
(205x259x354mm)
Caractéristiques
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
pour l'impression du papier thermique.
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Electronique Express
Bracelet Médical
Résolution d'Impression | 300dpi | 203dpi | 600dpi |
Vitesse d'Impression Maximale | 6ips | 6ips | 4ips |
Largeur d'Impression Maximale | 106mm | 108mm | 105.6mm |
Longueur d'Impression Maximale | 4000mm | 8000mm | 1016mm |
Mode d'Impression | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique |
Épaisseur du Média | 0.08-0.2mm y compris la doublure | 0.08-0.2mm y compris la doublure | 0.08-0.2mm y compris la doublure |
Largeur du Média | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Largeur du Ruban | 110mm | 110mm | 110mm |
Longueur du Ruban | 300m | 300m | 300m |
Puissance Nominale d'Entrée | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Puissance Nominale de Sortie | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Imprimante d’Étiquettes Semi-Industrielle Postek G3000 avec HEAT™, 300dpi, Vitesse d’Impression de 6ips
Les imprimantes de la série G sont conçues pour fournir une impression thermique de qualité industrielle dans un espace réduit. Les imprimantes d'étiquettes à codes-barres POSTEK G2000/G3000/G6000 représentent une nouvelle génération d'équipements d'impression offrant des hautes performances et des fonctions multiples. Cette imprimante se distingue par ses technologies nouvelles et de pointe. Conçu avec soin, le modèle industriel de la série G est robuste, durable et peut être facilement utilisé et entretenu. L'unité centrale ARM 32 bits embarquée et la plate-forme système de haute technologie offrent la meilleure qualité possible.
16MB SDRAM
y compris la doublure
Transmissif (Deux Positions)
(205x259x354mm)
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
pour l'impression du papier thermique.
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Electronique Express
Bracelet Médical
Résolution d'Impression | 300dpi | 203dpi | 600dpi |
Vitesse d'Impression Maximale | 6ips | 6ips | 4ips |
Largeur d'Impression Maximale | 106mm | 108mm | 105.6mm |
Longueur d'Impression Maximale | 4000mm | 8000mm | 1016mm |
Mode d'Impression | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique |
Épaisseur du Média | 0.08-0.2mm y compris la doublure | 0.08-0.2mm y compris la doublure | 0.08-0.2mm y compris la doublure |
Largeur du Média | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Largeur du Ruban | 110mm | 110mm | 110mm |
Longueur du Ruban | 300m | 300m | 300m |
Puissance Nominale d'Entrée | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Puissance Nominale de Sortie | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
799,00 € HT
958,80 € TTC