L'imprimante de la série POSTEK GX est suffisamment compacte pour s'adapter aux espaces de bureau tout en conservant les performances de haut niveau attendues pour les imprimantes industrielles. Dans son boîtier de bureau, l'imprimante de la série GX abrite de nombreuses fonctionnalités dédiées aux imprimantes de qualité industrielle de grande taille. Il est également livré avec des fonctionnalités telles qu'un écran tactile de 4,5 pouces et un mécanisme de positionnement multimédia de haute précision qui rendent la série GX unique en son genre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek GX6 avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 600dpi, Vitesse d'Impression 5ips
#169102
#169102
1.797,60 € TTC
FS P/N: GX6
3 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Modèles :
Précommande, Expédié avant 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Imprimante d'Etiquettes Industrielle Postek GX6 avec HEAT™, Ecran Tactile LCD Couleur 4,5", 600dpi, Vitesse d'Impression 5ips
Spécifications
Modèle
GX6
Mode d'Impression
Thermique Direct/Transfert Thermique
Résolution d'Impression
600dpi
Vitesse d'Impression Maximale
5ips
Largeur d'Impression Maximale
4.16" (105.6mm)
Longueur d'Impression Maximale
40" (1016mm)
Mémoire
2GB DDR4 RAM
8GB flash NAND géré
8GB flash NAND géré
Épaisseur du Média
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
y compris la doublure
y compris la doublure
Détecteur de Médias
Réfléchissant (Réglable)
Transmissif (Deux Positions)
Transmissif (Deux Positions)
Largeur du Média
0.98"-4.33" (25-110mm)
Largeur du Ruban
0.79"-4.33" (20-110mm)
Longueur du Ruban
984.25' (300m)
MPU
64-bit, quad Arm® Cortex®-A53 core, fréquence de fonctionnement maximale 1.8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
RS-232 Série, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Éléments Facultatifs
Rebobineuse d'Etiquettes Externe, Support Externe et Coupeurs
Affichage LCD
4.5" Écran Tactile Capacitif LCD
Puissance Nominale
100-240VAC, 50-60Hz
Poids
18lbs (8.2kgs)
Dimensions (HxWxD)
7.80"x10.58"x13.88"
(198.2x268.8x352.5mm)
(198.2x268.8x352.5mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Température de Stockage
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Note : Les médias ne sont pas inclus dans la boîte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Small Imprimante de Codes à Barres pour Etiquettes Industrielles
L'imprimante de la série GX est entièrement métallique pour une impression silencieuse et fluide et convient parfaitement aux environnements difficiles des applications industrielles.
24 Heures de Travail
Écran Tactile Couleur de 4,5 Pouces
Résolution de 600dpi
Vitesse d'Impression de 5ips
Largeur d'Impression de 4.16"
Une Imprimante, Deux Méthodes d'Impression
Les deux types de méthodes d'impression sont le thermique direct et le transfert thermique. Les deux utilisent
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
une tête d'impression thermique qui applique de la chaleur à la surface à marquer.
Imprime directement sur le papier thermique et convient
pour l'impression du papier thermique.
pour l'impression du papier thermique.
Le ruban de transfert thermique est nécessaire et convient pour le papier couché, le PET, etc.
Toutes Sortes d'Etiquettes, une Seule Machine
Étiquette Thermique
Marque d'Eau de Lavage
Étiquette du Produit
Étiquette Autocollante Argent Asiatique
Facture Electronique Express
Bracelet Médical
Affichage LCD | 4.5" LCD Couleur | 4.5" LCD Couleur | 4.5" LCD Couleur |
Résolution d'Impression | 600dpi | 300dpi | 300dpi |
Vitesse d'Impression Maximale | 5ips | 8ips | 8ips |
Largeur d'Impression Maximale | 105.6mm | 105.7mm | 105.7mm |
Longueur d'Impression Maximale | 1016mm | 4000mm | 4000mm |
Mode d'Impression | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique | Thermique Direct/Transfert Thermique |
Épaisseur du Média | 0.08-0.2mm y compris la doublure | 0.08-0.2mm y compris la doublure | 0.08-0.2mm y compris la doublure |
Largeur du Média | 25-110mm | 25-110mm | 25-110mm |
Largeur du Ruban | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
Longueur du Ruban | 300m | 300m | 300m |
Puissance Nominale | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (3)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
P***c
United States
15/12/2022
The thermal printer is nice and compact, comes with good instructions, and a nice long power adapter. The setup can be so easy, USB to computer is pretty easy and it's pretty plug and play.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation