The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.
Note: This module has been tested on Switch built-in "ArubaOS-CX", if you want to use it with "ArubaOS" switch, we suggest initiating a test order in advance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE Aruba Compatible Module QSFP+ 40GBASE-SR4 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF
#166604
#166604
46,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-40G
909 Vendus
943 Commentaires
5 Questions
Transceiver Types :
5440 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
386 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
112 en Transit, Recevez-le avant 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba JH231A Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
HPE Aruba Compatible
JH231A
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.1~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-10.3dBm
Powerbudget
3.5dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
<1.5W
Core Size
50um
Extinction Ratio
>3dB
Modulation
NRZ
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Compatibility (3)Application (1)Compatible Brand (1)Matching Cables (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
768
141
33
1
0
A***R
France
10/11/2023
Pour une première commande tout c'est très bien déroulé - commande reçue rapidement et mise en prod rapide -
Le service client nous contacte avant afin de verifier la compatibilité du materiel -
Content du produit et du service
Le service client nous contacte avant afin de verifier la compatibilité du materiel -
Content du produit et du service
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***r
06/08/2023
Good product, good price, excellent service. Thanks, FS.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Y***n
Switzerland
23/11/2022
Fonctionne parfaitement, aucun problème avec les articles fs.com
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation