The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 and OTU3 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Note: This module has been tested on Switch built-in "ArubaOS-CX", if you want to use it with "ArubaOS" switch, we suggest initiating a test order in advance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE Aruba Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
#166600
#166600
1.065,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ER4-40G
53 Vendus
190 Commentaires
3 Questions
Transceiver Types :
57 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba Q9G82A Compatible 40GBASE-ER4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
HPE Aruba Compatible
Q9G82A
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
44.6Gbps (4x 11.2Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transimitter Type
DFB CWDM
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
-2.7~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-21.2dBm
Powerbudget
18.5dB
Receiver Overload
-4.5dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>5.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OTN OTU3, 40G Ethernet, SATA/SAS3, MSA Compliant
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Tout (3)Compatibility (3)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
163
24
3
0
0
A***r
Poland
11/07/2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)A***r
Poland
11/07/2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***s
United States
01/08/2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation