Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Passif SFP28 25G Compatible HPE Aruba est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
4m (13ft) HPE Aruba Compatible Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Passif SFP28 25G
HPE Aruba Compatible Câble DAC SFP28 25G (4 mètres, Passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
HPE Aruba Compatible Câble DAC SFP28 25G (4 mètres, Passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Passif SFP28 25G Compatible HPE Aruba est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
57,00 € HT
68,40 € TTC