Les plateaux d'épissure optiques sont conçus pour fournir un emplacement dans le but de stocker et de protéger les câbles à fibre optique et les épissures. Chaque plateau offre un espace pour le montage du protecteur d'épissure de fibres et des fibres en excès. Ils sont divisés en plateaux d'épissures communs, intégration de modules et plateaux d'épissures. La fibre optique à l'intérieur du plateau de fibre peut être fusionnée avec toute autre fibre optique située dans le plateau. Il est donc possible de fusionner différents câbles à fibres optiques directement via le plateau. La fibre du câble optique peut également être fusionnée avec l'extrémité du pigtail de la fibre optique, et via le pigtail il peut être connecté à d'autres équipements de fibre optique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plateau d'Épissure par Fusion 24 Fibres pour Boîtier de Protection d'Épissure Horizontale
Plateau d'Épissure par Fusion 24 Fibres pour Boîtier de Protection d'Épissure Horizontale, Plastique, 6.57'' × 4.53'' × 0.55''
Caractéristiques
Les plateaux d'épissures sont conçus pour des applications d'épissures de fibres simples, rentables et de taille moyenne.
Le plateau d'épissure est utilisé dans les répartiteurs optiques, les boîtes de distribution et les fermetures d'épissure, et est conçu pour être utilisé avec du matériel d'épissure intérieur ou extérieur.
Plateau d'Épissure par Fusion 24 Fibres pour Boîtier de Protection d'Épissure Horizontale, Plastique, 6.57'' × 4.53'' × 0.55''
Les plateaux d'épissure optiques sont conçus pour fournir un emplacement dans le but de stocker et de protéger les câbles à fibre optique et les épissures. Chaque plateau offre un espace pour le montage du protecteur d'épissure de fibres et des fibres en excès. Ils sont divisés en plateaux d'épissures communs, intégration de modules et plateaux d'épissures. La fibre optique à l'intérieur du plateau de fibre peut être fusionnée avec toute autre fibre optique située dans le plateau. Il est donc possible de fusionner différents câbles à fibres optiques directement via le plateau. La fibre du câble optique peut également être fusionnée avec l'extrémité du pigtail de la fibre optique, et via le pigtail il peut être connecté à d'autres équipements de fibre optique.
Les plateaux d'épissures sont conçus pour des applications d'épissures de fibres simples, rentables et de taille moyenne.
Le plateau d'épissure est utilisé dans les répartiteurs optiques, les boîtes de distribution et les fermetures d'épissure, et est conçu pour être utilisé avec du matériel d'épissure intérieur ou extérieur.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
2,50 € HT
3,00 € TTC