FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.
Cette image concerne Q28-2Q28ACxx.

Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Personnalisé

#163369
#163369

≤1.5W 55mm 30AWG Twinax

238,80 € TTC
FS P/N: Q28-2Q28ACxx
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Longueur de Câble :
1m (3ft)
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (Longueur personnalisée, Actif, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble à Attache Directe QSFP28 vers 2x QSFP28 50G fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, le High Performance Computing (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28ACxx
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Longueur de Câble
Customized
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Spécifications

Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (Longueur personnalisée, Actif, QSFP28 vers QSFP28)

Le Câble à Attache Directe QSFP28 vers 2x QSFP28 50G fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, le High Performance Computing (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28ACxx
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Longueur de Câble
Customized
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

238,80 € TTC

Précommande