Le Câble à Attache Directe QSFP28 vers 2x QSFP28 50G Compatible Mellanox fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, le High Performance Computing (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
![9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AC09.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221014144350egzha9.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AC09.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014144350egzha9.jpg)
![9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AC09.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210141443503ikj75.jpg)
![9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AC09.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014144350t38pai.jpg)
![9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AC09.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014144350qq1u78.jpg)
![9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AC09.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014144350palaym.jpg)
![9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AC09.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014144350szs1ln.jpg)
9m (29ft) Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G
#163365
#163365
382,80 € TTC
FS P/N: Q28-2Q28AC09
0 Vendu
3 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (9 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28AC09
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Rayon de Courbure Mini.
36.5mm
Fil AWG
26AWG
Longueur de Câble
9m
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Actif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210141800119cldro.jpg)
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
W***r
United Kingdom
03/12/2023
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)M***r
Australia
09/10/2023
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)C***a
United States
03/10/2023
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation