FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.
Cette image concerne LPM-SM-24MTP.

Module Loopback à Fibre Optique 24-Fibres MTP® Mâle Type 1 9/125 Monomode

#163070
#163070
126,00 € HT
FS P/N: LPM-SM-24MTP
151,20 € TTC
FS P/N: LPM-SM-24MTP
16 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Loopback à Fibre Optique 24-Fibres MTP® Mâle Type 1 9/125 Monomode

Les modules Loopback MTP® sont largement utilisés dans les environnements de test, notamment dans les réseaux optiques parallèles 200/400G. Ils peuvent être utilisés avec des câbles MTP pour détecter la qualité de chaque canal et l'auto-test en boucle d'un seul émetteur-récepteur d'interface MTP. Les loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 OS2 Monomode
Connecteur de Fibre
MTP® Mâle, APC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM (G657.A2) ≤ 1.5dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Module Loopback à Fibre Optique 24-Fibres MTP® Mâle Type 1 9/125 Monomode

Les modules Loopback MTP® sont largement utilisés dans les environnements de test, notamment dans les réseaux optiques parallèles 200/400G. Ils peuvent être utilisés avec des câbles MTP pour détecter la qualité de chaque canal et l'auto-test en boucle d'un seul émetteur-récepteur d'interface MTP. Les loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 OS2 Monomode
Connecteur de Fibre
MTP® Mâle, APC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM (G657.A2) ≤ 1.5dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

126,00 € HT

151,20 € TTC

Disponible pour les commandes en attente