FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.
Cette image concerne LPM-OS2-16MTP.

Module Loopback à Fibre Optique 16-Fibres MTP® Femelle Type 1 9/125 Monomode

#163068
#163068
131,00 € HT
FS P/N: LPM-OS2-16MTP
157,20 € TTC
FS P/N: LPM-OS2-16MTP
93 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Loopback à Fibre Optique 16-Fibres MTP® Femelle Type 1 9/125 Monomode

Les modules Loopback MTP® sont largement utilisés dans les environnements de test, notamment dans les réseaux optiques parallèles 200/400/800G. Les dispositifs permettent de vérifier et de tester les émetteurs-récepteurs dotés d'une interface MTP® - dispositifs 800G OSFP/QSFP-DD. Les modules Loopbacks sont conçus pour relier les positions de l'émetteur (TX) et du récepteur (RX) des interfaces des émetteurs-récepteurs MTP®. Ils facilitent et accélèrent le test de perte d'insertion des segments de réseaux optiques en les connectant aux troncs/chemins de raccordement MTP®.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 OS2 Monomode
Connecteur de Fibre
MTP® Femelle, APC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM (G657A2) ≤ 1.5dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Module Loopback à Fibre Optique 16-Fibres MTP® Femelle Type 1 9/125 Monomode

Les modules Loopback MTP® sont largement utilisés dans les environnements de test, notamment dans les réseaux optiques parallèles 200/400/800G. Les dispositifs permettent de vérifier et de tester les émetteurs-récepteurs dotés d'une interface MTP® - dispositifs 800G OSFP/QSFP-DD. Les modules Loopbacks sont conçus pour relier les positions de l'émetteur (TX) et du récepteur (RX) des interfaces des émetteurs-récepteurs MTP®. Ils facilitent et accélèrent le test de perte d'insertion des segments de réseaux optiques en les connectant aux troncs/chemins de raccordement MTP®.

Spécifications
Type de Fibre
9/125 OS2 Monomode
Connecteur de Fibre
MTP® Femelle, APC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM (G657A2) ≤ 1.5dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

131,00 € HT

157,20 € TTC

Disponible pour les commandes en attente