Le dôme d'épissure pour fibre optique à 36 Fibres est utilisé pour la connexion de protection de deux ou plusieurs câbles optiques et la distribution de fibres optiques. C'est l'un des équipements les plus couramment utilisés par les utilisateurs de points d'accès. L'unité ne nécessite aucun outil spécial, ce qui permet de réduire les coûts d'outillage et de faciliter l'installation et le retour dans la fermeture. Disponible pour une large gamme d'environnements d'utilisation, tels que souterrains ou aériens, poteaux, murs, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dôme de Protection d'Épissure de Fibre Optique 2In-2Out 36 Fibres
Dôme de Protection d'Épissure de Fibre Optique 2In-2Out 36 Fibres
Dôme de Protection d'Épissure de Fibre Optique 2In-2Out 36 Fibres
Le dôme d'épissure pour fibre optique à 36 Fibres est utilisé pour la connexion de protection de deux ou plusieurs câbles optiques et la distribution de fibres optiques. C'est l'un des équipements les plus couramment utilisés par les utilisateurs de points d'accès. L'unité ne nécessite aucun outil spécial, ce qui permet de réduire les coûts d'outillage et de faciliter l'installation et le retour dans la fermeture. Disponible pour une large gamme d'environnements d'utilisation, tels que souterrains ou aériens, poteaux, murs, etc.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
79,00 € HT
94,80 € TTC