FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.
Cette image concerne N1BSWIWH.

Plaque Frontale d'Insertion Obturée de Type Britannique, Poches à Étiquettes, Non Chargée, Angulaire, 1 Port, Blanc, 1.97'' x 0.98''

#161236
#161236

ABS RJ45

0,70 € HT
FS P/N: N1BSWIWH
0,84 € TTC
FS P/N: N1BSWIWH
9 Vendus
0 Commentaire
1 Question
991 en Transit, Recevez-le avant 26 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Plaque Frontale d'Insertion Obturée de Type Britannique, Poches à Étiquettes, Non Chargée, Angulaire, 1 Port, Blanc, 1.97'' x 0.98''

Cette Plaque Frontale d'Insertion est idéal pour vos applications de câblage de locaux, y compris le cinéma à domicile, les téléphones VoIP et Ethernet. Cette plaque peut accueillir un module RJ45 et se fixe sur un cadre frontal de type britannique. Elle est disponible en version coudée, avec des volets à ressort pour protéger les connecteurs de la poussière et des débris lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ces plaques sont conçus en thermoplastique ABS blanc durable et s'intègrent parfaitement à tout décor de maison ou de bureau pour une installation soignée et professionnelle.

Spécifications
Type de Produit
Châssis du Plateau
Fournisseur
FS
Matériau
ABS
Orientation des Sorties
Angulaire
Couleur
Blanc
Type d'Identification
Poches à Étiquettes
Température de Fonctionnement
-20 ~ 68°C (-4 ~ 154°F)
Dimensions (H x L)
1.97'' x 0.98'' (50 x 25mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Conception de l'Insert avec Volets
Les inserts avec volets s'associent toujours à des coupleurs en ligne. La conception angulaire permet de soulager la tension et d'embellir la sortie du câble. Les volets à ressort protègent les connecteurs de la poussière et des débris.
Thermoplastique ABS
Orientation de la Sortie Angulaire
Facile à Installer
Idéal pour les Applications Résidentielles et Commerciales

Cachez les câbles derrière le mur avec ce cache-prise pour un look moderne et homogène. Il est idéal pour décorer votre chambre, votre couloir, votre bureau ou votre fête et votre commerce.

Mode d'Emploi

Préparer le matériel requis

Monter le cadre de plaque frontale sur le boîtier arrière

Terminer le câble sur les prises murales, l'installation est terminée

Spécifications

Plaque Frontale d'Insertion Obturée de Type Britannique, Poches à Étiquettes, Non Chargée, Angulaire, 1 Port, Blanc, 1.97'' x 0.98''

Cette Plaque Frontale d'Insertion est idéal pour vos applications de câblage de locaux, y compris le cinéma à domicile, les téléphones VoIP et Ethernet. Cette plaque peut accueillir un module RJ45 et se fixe sur un cadre frontal de type britannique. Elle est disponible en version coudée, avec des volets à ressort pour protéger les connecteurs de la poussière et des débris lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ces plaques sont conçus en thermoplastique ABS blanc durable et s'intègrent parfaitement à tout décor de maison ou de bureau pour une installation soignée et professionnelle.

Spécifications
Type de Produit
Châssis du Plateau
Fournisseur
FS
Matériau
ABS
Orientation des Sorties
Angulaire
Couleur
Blanc
Type d'Identification
Poches à Étiquettes
Température de Fonctionnement
-20 ~ 68°C (-4 ~ 154°F)
Dimensions (H x L)
1.97'' x 0.98'' (50 x 25mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conception de l'Insert avec Volets
Les inserts avec volets s'associent toujours à des coupleurs en ligne. La conception angulaire permet de soulager la tension et d'embellir la sortie du câble. Les volets à ressort protègent les connecteurs de la poussière et des débris.
Thermoplastique ABS
Orientation de la Sortie Angulaire
Facile à Installer
Idéal pour les Applications Résidentielles et Commerciales

Cachez les câbles derrière le mur avec ce cache-prise pour un look moderne et homogène. Il est idéal pour décorer votre chambre, votre couloir, votre bureau ou votre fête et votre commerce.

Mode d'Emploi

Préparer le matériel requis

Monter le cadre de plaque frontale sur le boîtier arrière

Terminer le câble sur les prises murales, l'installation est terminée

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

0,70 € HT

0,84 € TTC

991 en Transit