FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.
Cette image concerne BSWIC6FWH.

Plaque Frontale d'Insertion Obturée Cat6 de Type Britannique, Poches à Étiquettes, Plat, 1 Port, Blanc, 1.97'' x 0.98''

#161230
#161230

ABS Cat6

1,80 € HT
FS P/N: BSWIC6FWH
2,16 € TTC
FS P/N: BSWIC6FWH
423 Vendus
0 Commentaire
1 Question
432 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Plaque Frontale d'Insertion Obturée Cat6 de Type Britannique, Poches à Étiquettes, Plat, 1 Port, Blanc, 1.97'' x 0.98''

La Plaque Frontale d'Insertion est idéal pour vos applications de câblage de locaux, notamment le cinéma maison, les téléphones VoIP et Ethernet. Cette plaque est fixée sur un cadre frontal de type britannique et permet de connecter un câble Ethernet Cat6 en vrac à l'aide d'un outil de perforation. Elle est disponible en version plate, qui comporte des obturateurs à ressort pour protéger les connecteurs de la poussière et des débris lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ces plaques sont conçus en thermoplastique ABS blanc durable et s'intègrent parfaitement à tout décor de maison ou de bureau pour une installation soignée et professionnelle.

Spécifications
Type de Produit
Châssis du Plateau
Fournisseur
FS
Matériau
ABS
Orientation des Sorties
Plat
Couleur
Blanc
Type d'Identification
Poches à Étiquettes
Température de Fonctionnement
-20 ~ 68°C (-4 ~ 154°F)
Dimensions (H x L)
1.97'' x 0.98'' (50 x 25mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Conception de l'Insert avec Volets
Les inserts avec volets sont toujours associés à des câbles en cuivre en vrac. Les volets à ressort protègent les connecteurs de la poussière et des débris.
Thermoplastique ABS
Orientation de la Sortie Plate
Facile à Installer
Idéal pour les Applications Résidentielles et Commerciales

Cachez les câbles derrière le mur avec ce cache-prise pour un look moderne et homogène. Il est idéal pour décorer votre chambre, votre couloir, votre bureau ou votre fête et votre commerce.

Mode d'Emploi

Préparer le matériel requis

Enficher les fils sur la prise keystone

Clipser la prise keystone dans le cadre de plaque frontale

Monter le cadre de plaque frontale sur le boîtier arrière

Fixer les vis pour renforcer la stabilité et la fermeté

Terminer le câble sur les prises murales, l'installation est terminée

Spécifications

Plaque Frontale d'Insertion Obturée Cat6 de Type Britannique, Poches à Étiquettes, Plat, 1 Port, Blanc, 1.97'' x 0.98''

La Plaque Frontale d'Insertion est idéal pour vos applications de câblage de locaux, notamment le cinéma maison, les téléphones VoIP et Ethernet. Cette plaque est fixée sur un cadre frontal de type britannique et permet de connecter un câble Ethernet Cat6 en vrac à l'aide d'un outil de perforation. Elle est disponible en version plate, qui comporte des obturateurs à ressort pour protéger les connecteurs de la poussière et des débris lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ces plaques sont conçus en thermoplastique ABS blanc durable et s'intègrent parfaitement à tout décor de maison ou de bureau pour une installation soignée et professionnelle.

Spécifications
Type de Produit
Châssis du Plateau
Fournisseur
FS
Matériau
ABS
Orientation des Sorties
Plat
Couleur
Blanc
Type d'Identification
Poches à Étiquettes
Température de Fonctionnement
-20 ~ 68°C (-4 ~ 154°F)
Dimensions (H x L)
1.97'' x 0.98'' (50 x 25mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conception de l'Insert avec Volets
Les inserts avec volets sont toujours associés à des câbles en cuivre en vrac. Les volets à ressort protègent les connecteurs de la poussière et des débris.
Thermoplastique ABS
Orientation de la Sortie Plate
Facile à Installer
Idéal pour les Applications Résidentielles et Commerciales

Cachez les câbles derrière le mur avec ce cache-prise pour un look moderne et homogène. Il est idéal pour décorer votre chambre, votre couloir, votre bureau ou votre fête et votre commerce.

Mode d'Emploi

Préparer le matériel requis

Enficher les fils sur la prise keystone

Clipser la prise keystone dans le cadre de plaque frontale

Monter le cadre de plaque frontale sur le boîtier arrière

Fixer les vis pour renforcer la stabilité et la fermeté

Terminer le câble sur les prises murales, l'installation est terminée

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,80 € HT

2,16 € TTC

432 en Entrepôt International