FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.
Cette image concerne SMBDFC6WHLP.

Boîte de Montage en Surface Cat6 RJ45 Blindée, 2 Ports, Blanc

#159348
#159348

ABS Blindé Cat6 Audio Vidéo

3,36 € TTC
FS P/N: SMBDFC6WHLP
40 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
800 en Transit, Recevez-le avant 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Boîte de Montage en Surface Cat6 RJ45 Blindée (FTP), 2 Ports, Blanc

Le boîtier de montage en surface Cat6 RJ45 blindé comporte deux connecteurs femelles RJ45. Ce boîtier est idéal pour étendre rapidement, facilement et à moindre coût votre réseau audio/vidéo, vocal ou Ethernet Cat6. Le boîtier offre une variété d'options de montage en utilisant du ruban adhésif, des vis, etc. Il suffit d'ouvrir le couvercle supérieur pour réaliser la terminaison des câbles en cuivre Cat6 22-26 AWG à l'aide d'un outil de perforation standard 110 IDC.

Les blocs de terminaison sont codés par couleur pour faciliter l'installation des câbles T568A ou T568B. Des attaches zippées sont incluses pour fixer proprement les câbles à la boîte de montage en surface Cat6, qui comporte des fentes de routage arrière permettant d'installer la boîte au ras d'un mur ou d'un plafond.

Spécifications
Type de Produit
Boîte de Montage en Surface
Nombre de Ports
2
Type de Réseau
Cat6 Blindé (FTP)
Type d'Identification
Étiquette de Poche
Couleur
Blanc
Matériau
PC / ABS
Dimension (H x L x P)
1.04" x 2.44" x 2.35" (26.4 x 62 x 59.7mm)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 68℃ (-4 ~ 154.4℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Boîte de Montage en Surface Blindée Cat6 RJ45
Il dispose d'un ou deux connecteurs femelles RJ45 comme un outil rapide, facile et économique pour étendre votre réseau audio/vidéo Cat6, voix ou Ethernet.
Matériel de PC/ABS
Résistance aux Chocs
Porte à Volets Anti-poussière
Installation Facile
Prise en Charge des Normes de Câblage T568A et T568B
Les schémas de câblage à code couleur T568A et T568B sont conviviaux pour éviter les mauvaises séquences de fils.
Brochage RJ45 T568A
Brochage RJ45 T568B
Idéal pour les Installations de Câblage en Surface

Ils sont faciles à installer avec les vis ou le ruban adhésif inclus, une solution propre et simple pour l'extension du réseau domestique ou de bureau

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

V***l

United States

06/04/2023
5.0
The material of this product is very good and it is easy to install, I like it.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation