Le boîtier de montage en surface Cat6a RJ45 non blindé comporte deux connecteurs femelles RJ45. Ce boîtier est idéal pour étendre rapidement, facilement et à moindre coût votre réseau audio/vidéo, vocal ou Ethernet Cat6. Le boîtier offre une variété d'options de montage en utilisant du ruban adhésif, des vis, etc. Il suffit d'ouvrir le couvercle supérieur pour réaliser la terminaison des câbles en cuivre Cat6 22-26 AWG à l'aide d'un outil de perforation standard 110 IDC.
Les blocs de terminaison sont codés par couleur pour faciliter l'installation des câbles T568A ou T568B. Des attaches zippées sont incluses pour fixer proprement les câbles à la boîte de montage en surface Cat6, qui comporte des fentes de routage arrière permettant d'installer la boîte au ras d'un mur ou d'un plafond.