Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe entre QSFP+ et SFP+ en cuivre. Ce câble est conforme à la norme Ethernet SFF-8636 et SFF-8472.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
![Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Personnalisé Cette image concerne QSFP-SFP10GPCxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220808171534lqx0rd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Personnalisé Cette image concerne QSFP-SFP10GPCxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808171534lqx0rd.jpg)
![Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Personnalisé Cette image concerne QSFP-SFP10GPCxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208081715343aqwxl.jpg)
![Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Personnalisé Cette image concerne QSFP-SFP10GPCxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808171534c0vrir.jpg)
![Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Personnalisé Cette image concerne QSFP-SFP10GPCxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808171534jobny2.jpg)
![Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Personnalisé Cette image concerne QSFP-SFP10GPCxx.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208081715342l1v0i.jpg)
Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Personnalisé
#159117
#159117
27,60 € TTC
FS P/N: QSFP-SFP10GPCxx
13 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Longueur de Câble :
1m (3ft)
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G (Longueur personnalisée, Passif, QSFP+ vers SFP+)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SFP10GPCxx
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Rayon de Courbure Minimum
28mm
Fil AWG
30AWG for 1/2/3m, 26AWG pour 5/7m par défaut
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Protocoles
SFF-8636,SFF-8472
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230129142916ag7oik.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
N***t
Martinique
26/06/2023
Fast delivery and lowest price compared to other sellers...
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***l
France
25/06/2023
Simply put, these work when plugged in, there is no messing around to "get it" to work.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation