Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe entre QSFP+ et SFP+ en cuivre. Ce câble est conforme à la norme Ethernet SFF-8636 et SFF-8472.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) HW Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G
HW Compatible Câble DAC QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G (5 mètres, Passif, QSFP+ vers SFP+, 26AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
HW Compatible Câble DAC QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G (5 mètres, Passif, QSFP+ vers SFP+, 26AWG)
Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe entre QSFP+ et SFP+ en cuivre. Ce câble est conforme à la norme Ethernet SFF-8636 et SFF-8472.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
40,80 € TTC