Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe entre QSFP+ et SFP+ en cuivre. Ce câble est conforme à la norme Ethernet SFF-8636 et SFF-8472.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
![2m (7ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-SFP10GPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220808175707rzfwt7.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![2m (7ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-SFP10GPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808175707rzfwt7.jpg)
![2m (7ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-SFP10GPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022080817570736kcau.jpg)
![2m (7ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-SFP10GPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808175707yud4vv.jpg)
![2m (7ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-SFP10GPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808175707l5m0r8.jpg)
![2m (7ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G Cette image concerne QSFP-SFP10GPC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022080817570772utml.jpg)
2m (7ft) Arista Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G
#159071
#159071
31,20 € TTC
FS P/N: QSFP-SFP10GPC02
1 Vendu
2 Commentaires
0 Question
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible Câble DAC QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G (2 mètres, Passif, QSFP+ vers SFP+, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SFP10GPC02
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+ vers SFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Média
Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
2m (7ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
28mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8636, SFF-8472
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230129142916ag7oik.jpg)
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe établit une liaison courte entre les ports QSFP+ 40G et les ports SFP+ 10G, ce qui permet de résoudre le problème des ports limités des dispositifs et de réduire le coût de la consommation de la solution de connexion.
≤0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
28mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721142433wpt6lo.jpg)
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
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
D***e
France
30/06/2023
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***s
France
12/06/2023
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation