FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.
Cette image concerne AAS-DM01-127.

Abrasif de Polissage 1μm avec Diamètre de 127mm (25 Pièces/Paquet)

#153217
#153217
85,00 € HT
FS P/N: AAS-DM01-127
102,00 € TTC
FS P/N: AAS-DM01-127
21 Vendus
1 Commentaire
0 Question
5 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Abrasif de Polissage 1μm avec Diamètre de 127mm (25 Pièces/Paquet)

NTT AAS-DM est un abrasif de polissage diamanté de nouvelle génération qui combine une longue durée de vie avec un rendement élevé, quelle que soit la machine de polissage avec laquelle il est utilisé. Il est conçu spécialement pour le prétraitement avant le film de polissage final ADS. En combinaison avec le film de polissage final ADS, un effet synergique supplémentaire est obtenu.

Spécifications
Type de Produit
Abrasif de Polissage
Type Minéral
Diamond
Grade de Micron
1μm
Diamètre
5'' (127mm)
Épaisseur de la Base
3mil (75μm)
Ferrules Compatibles
2.5mm Ferrule en Zircone
1.25mm Ferrule en Zircone
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Abrasif de Polissage 1μm avec Diamètre de 127mm (25 Pièces/Paquet)

NTT AAS-DM est un abrasif de polissage diamanté de nouvelle génération qui combine une longue durée de vie avec un rendement élevé, quelle que soit la machine de polissage avec laquelle il est utilisé. Il est conçu spécialement pour le prétraitement avant le film de polissage final ADS. En combinaison avec le film de polissage final ADS, un effet synergique supplémentaire est obtenu.

Spécifications
Type de Produit
Abrasif de Polissage
Type Minéral
Diamond
Grade de Micron
1μm
Diamètre
5'' (127mm)
Épaisseur de la Base
3mil (75μm)
Ferrules Compatibles
2.5mm Ferrule en Zircone
1.25mm Ferrule en Zircone
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

85,00 € HT

102,00 € TTC

5 en Entrepôt en Allemagne