Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Compatible Juniper fonctionne sur une Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8636, QSFP28 MSA Électrique. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports QSFP28 50G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
![100m (328ft) Juniper Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220526121318_726_152992.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![100m (328ft) Juniper Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220526121318_726_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172910_701_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172912_556_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172913_397_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G Cette image concerne Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172914_309_152992.jpg)
100m (328ft) Juniper Compatible Câble Breakout Actif QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G
#152992
#152992
556,80 € TTC
FS P/N: Q28-2Q28AO100
0 Vendu
4 Commentaires
3 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Compatible Câble AOC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G (100 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-2Q28A100
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Longueur de Câble
100m (328ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
100G:<2.5W
50G:<2W
50G:<2W
Matériau de Gaine
OFNP
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
NRZ
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA Électrique, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634729629076a96da504.68372978.jpeg.webp)
Caractéristiques
Type de Câble | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longueur de Câble | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Fil AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Média | Fibre Optique | Fibre Optique | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre |
Matériau de Gaine | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Cable Length (2)FS Box (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
08/12/2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***r
Germany
17/10/2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***f
United States
02/10/2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation