FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.
Cette image concerne POEX1.

1-Port 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1 x 802.3af/at PoE+ Input to 1 x 802.3af/at Output

#152486
#152486

802.3af/at 26W 48V-56V DC Entreprise Accès LAN

59,00 € HT
FS P/N: POEX1
70,80 € TTC
FS P/N: POEX1
251 Vendus
2 Commentaires
9 Questions
92 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Extendeur PoE+ Gigabit 10/100/1000M à 1 Port, 1x Entrée 802.3af/at PoE+ vers 1x Sortie 802.3af/at

Le POEX1 est un simple prolongateur qui étend la distance de transmission des données Gigabit Ethernet et de l'alimentation par Ethernet IEEE 802.3at/802.3af sur le câble UTP Cat5/5e/6 standard de 100 m (328 ft.) à 200m, 300m, 400m et 500m maximum. Quel que soit le nombre de PoE prenant en charge dispositifs de réseau, tels que les caméras IP PoE, les points d'accès sans fil PoE et les téléphones IP PoE, il est facile de les installer sans avoir besoin d'une prise électrique supplémentaire. Cependant, limité par le câblage UTP, seul un maximum de 100 mètres(328 ft.) de câble est utilisé. Ainsi, le POEX1 est conçu comme une extension permettant de transmettre à la fois les données Gigabit Ethernet et l'alimentation PoE 802.3af/at sur une autre distance de 100m. 

Spécifications
Ports RJ45 d'Entrée
Port Cuivre PoE+ 10/100/1000Mbps (RJ-45) 
Ports RJ45 de Sortie
Port Cuivre PoE+ 10/100/1000Mbps 
(RJ-45)
Tension d'Entrée
48V-56V DC
Tension de Sortie
44 ~ 52V DC
Alimentation PoE
Max. 30.8 Watts d'Entrée
Max. 26 Watts de Sortie
Câble Réseau
Cat 5e (ou supérieur) UTP
Consommation d'Énergie
2.6 Watts (Système du Maximum) /
Sortie PoE à 36 Watts Maximum
Distance de Transmission des Données
Jusqu'à 100m
500m avec Installation en Guirlande de 4 Unités
Architecture de Switch
Stockage et Retransmission
Débit de Commutation
10/100/1000 Mbps
Température de Fonctionnement
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (14 ~ 158°F)
Humidité de Fonctionnement
5% ~ 95% (sans condensation)
Humidité de Stockage
5% ~ 95% (sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
37.01" x 27.56" x 10.24" (94 x 70 x 26mm)
Installation
Montage Mural ou sur Rail DIN
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Extendeur PoE+ Gigabit 10/100/1000M à 1 Port, 1x Entrée 802.3af/at PoE+ vers 1x Sortie 802.3af/at

Le POEX1 est un simple prolongateur qui étend la distance de transmission des données Gigabit Ethernet et de l'alimentation par Ethernet IEEE 802.3at/802.3af sur le câble UTP Cat5/5e/6 standard de 100 m (328 ft.) à 200m, 300m, 400m et 500m maximum. Quel que soit le nombre de PoE prenant en charge dispositifs de réseau, tels que les caméras IP PoE, les points d'accès sans fil PoE et les téléphones IP PoE, il est facile de les installer sans avoir besoin d'une prise électrique supplémentaire. Cependant, limité par le câblage UTP, seul un maximum de 100 mètres(328 ft.) de câble est utilisé. Ainsi, le POEX1 est conçu comme une extension permettant de transmettre à la fois les données Gigabit Ethernet et l'alimentation PoE 802.3af/at sur une autre distance de 100m. 

Spécifications
Ports RJ45 d'Entrée
Port Cuivre PoE+ 10/100/1000Mbps (RJ-45) 
Ports RJ45 de Sortie
Port Cuivre PoE+ 10/100/1000Mbps 
(RJ-45)
Tension d'Entrée
48V-56V DC
Tension de Sortie
44 ~ 52V DC
Alimentation PoE
Max. 30.8 Watts d'Entrée
Max. 26 Watts de Sortie
Câble Réseau
Cat 5e (ou supérieur) UTP
Consommation d'Énergie
2.6 Watts (Système du Maximum) /
Sortie PoE à 36 Watts Maximum
Distance de Transmission des Données
Jusqu'à 100m
500m avec Installation en Guirlande de 4 Unités
Architecture de Switch
Stockage et Retransmission
Débit de Commutation
10/100/1000 Mbps
Température de Fonctionnement
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (14 ~ 158°F)
Humidité de Fonctionnement
5% ~ 95% (sans condensation)
Humidité de Stockage
5% ~ 95% (sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
37.01" x 27.56" x 10.24" (94 x 70 x 26mm)
Installation
Montage Mural ou sur Rail DIN
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

59,00 € HT

70,80 € TTC

92 en Entrepôt en Allemagne