Ce tube thermorétractable pour fibre optique est utilisé pour construire deux fibres de 900μm à une fibre gainée de 3mm pour renforcer et protéger la fibre. FS fournit un tube thermorétractable de deux mètres de long, vous pouvez donc le couper à la longueur souhaitée. Centrez le tube sur l'épissure, et chauffez uniformément le tube jusqu'à ce qu'il ait complètement récupéré et se conforme au câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Tube Thermorétractable à Fibre Optique 3mm, Rapport 2:1, 2m(7ft), Noir
Tube Thermorétractable à Fibre Optique 3mm, Rapport 2:1, 2m(7ft), Noir
ISO14001, ISO9001
Caractéristiques
Tube Thermorétractable à Fibre Optique 3mm, Rapport 2:1, 2m(7ft), Noir
Ce tube thermorétractable pour fibre optique est utilisé pour construire deux fibres de 900μm à une fibre gainée de 3mm pour renforcer et protéger la fibre. FS fournit un tube thermorétractable de deux mètres de long, vous pouvez donc le couper à la longueur souhaitée. Centrez le tube sur l'épissure, et chauffez uniformément le tube jusqu'à ce qu'il ait complètement récupéré et se conforme au câble.
ISO14001, ISO9001
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
1,20 € HT
1,44 € TTC