Le Câble à Attache Directe QSFP28 à 4x SFP28 25G Compatible de Mellanox FS fonctionne sur le cuivre actif, ce qui permet une plus grande distance de transmission et une épaisseur moindre. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA et SFP28 MSA.
Il convient pour les très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l'interconnexion entre les dispositifs utilisant des ports QSFP28 100G et des ports SFP28 25G dans les centres de données, les centres de calcul Haute Performance (HPC) et les racks de Commutateurs/Routeurs/Serveurs/Stockage et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
9m (29ft) FS Mellanox Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G
#150691
#150691
288,00 € TTC
FS P/N: Q28-4S28AC09
2 Vendus
6 Commentaires
7 Questions
Précommande, Expédié avant 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Mellanox Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 4x SFP28 25G (9-mètres, Actif, QSFP28 vers SFP28, 26AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-4S28AC09
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
9m (29ft)
Fil AWG
26AWG
Rayon de Courbure Minimum
44.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.8W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.8W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
44.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Débit de Données | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <1.8W | <0.5W | <0.5W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Minimum | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Cable Length (1)Connectivity Solutions (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)For Stacking (1)FS Box (1)Wire AWG (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
5
1
0
0
0
A***l
Australia
07/12/2023
Working great! No suggestions at this time, shipping was quick and service is great.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
United Kingdom
04/10/2023
I got it very soon. Nice product. This cable is a solid and affordable choice.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***r
United States
21/09/2023
They have been reliable companions for my networking needs. The secure and stable connection they provide has eliminated any connectivity issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation