Le Câble Twinax à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 100GBASE. Ce câble est conforme à SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compatible. Chaque connecteur QSFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 100Gigabit entre des ports QSFP28-100G de commutateurs/routeurs à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Twinax à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP28 100G Personnalisé
#148790
#148790
150,00 € TTC
FS P/N: Q28-ACxx
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Longueur de Câble :
1m (3ft)
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
17 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
31 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Câble Twinax DAC QSFP28 100G (Longueur personnalisée, Actif, QSFP28 vers QSFP28)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-ACxx
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
Personnalisée
Fil AWG
30AWG pour 1~2m
28AWG pour 5m
26AWG pour 7~9m
28AWG pour 5m
26AWG pour 7~9m
Rayon de Courbure Minimum
33mm pour 1~2m
40mm pour 5m
44.5mm pour 7~9m
40mm pour 5m
44.5mm pour 7~9m
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 à 70°C (32 à 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation