FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.
Cette image concerne Q28-AC05.

5m (16ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G

#148770
#148770

≤1.5W 40mm 28AWG Twinax

192,00 € TTC
FS P/N: Q28-AC05
2 Vendus
6 Commentaires
2 Questions
33 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Câble Twinax DAC QSFP28 100G (5 mètres, Actif, QSFP28 vers QSFP28, 28AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP28 100G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 100GBASE. Ce câble est conforme à la norme SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA Compatible. Chaque connecteur QSFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être reconnues par le système hôte. Ils conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen économique d'établir une liaison 100Gigabit entre les ports QSFP28-100G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.

Remarque : FS Box ne prend pas actuellement en charge le changement de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-AC05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Maxi.
100Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
5m (16ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
40mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8665
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 100 Gigabits entre des ports QSFP 100G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
40mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Maxi.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

R***y

United States

12/12/2023
5.0
I'm really happy with how well this cable works with my networking equipment. Everything just seamlessly connects without any issues.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

R***d

United States

04/12/2023
5.0
It provides reliable and efficient data transmission, meeting all my networking needs.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

B***s

United States

01/12/2023
5.0
Five stars all the way for this cable. It has proven to be a reliable and efficient solution.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation