Les modules de cassette à fibre MTP de la série FHD de FS offrent un adapteur MTP à 24 fibres à l'arrière du module, acheminées vers des adapteurs LC duplex sur le panneau de brassage frontal, qui s'interconnecte avec des assemblages de câbles à fibre optique à haute densité pour des applications multiples.
Les connecteurs MTP d'US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
La série FHD Haute Densité, 1U jusqu'à 96 fibres LC, est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.