Les deux extrémités des connecteurs à double tête de câble RJ45 peuvent connecter directement deux câbles réseau, ce qui permet d'étendre facilement la longueur des câbles selon vos propres besoins. En outre, l'interface de l'appareil peut être protégée des dommages et peut également embellir l'environnement du câblage de réseau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Seul Connecteur de Câble RJ45 à Double Tête pour Extension du Réseau de l'Adaptateur d'Interface
Seul Connecteur de Câble RJ45 à Double Tête pour Extension du Réseau de l'Adaptateur d'Interface
Caractéristiques
Deux câbles réseau RJ45 peuvent être connectés, idéal pour étendre la connectivité Ethernet.
50 Micro-pouces Plaqué en Or Contacts
Les contacts plaqués en or protègent des Interférences Électromagnétiques externes pour une qualité de signal optimisée.
Robuste et Durable
Le connecteur est fabriqué en matériau ABS sélectif avec une bonne rigidité, une forte résistance aux chocs et à la chaleur.
Facile à Utiliser
Il est très pratique et facile d’allonger la longueur des câbles et des interfaces d’appareil avec ce connecteur de réseau.
Seul Connecteur de Câble RJ45 à Double Tête pour Extension du Réseau de l'Adaptateur d'Interface
Les deux extrémités des connecteurs à double tête de câble RJ45 peuvent connecter directement deux câbles réseau, ce qui permet d'étendre facilement la longueur des câbles selon vos propres besoins. En outre, l'interface de l'appareil peut être protégée des dommages et peut également embellir l'environnement du câblage de réseau.
Deux câbles réseau RJ45 peuvent être connectés, idéal pour étendre la connectivité Ethernet.
50 Micro-pouces Plaqué en Or Contacts
Les contacts plaqués en or protègent des Interférences Électromagnétiques externes pour une qualité de signal optimisée.
Robuste et Durable
Le connecteur est fabriqué en matériau ABS sélectif avec une bonne rigidité, une forte résistance aux chocs et à la chaleur.
Facile à Utiliser
Il est très pratique et facile d’allonger la longueur des câbles et des interfaces d’appareil avec ce connecteur de réseau.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
0,88 € HT
1,06 € TTC