Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont la conception est brevetée. C'est le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon s'installe facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il peut verrouiller les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi le circuit électrique et empêchant les déconnexions accidentelles. Aucune fiche ou prise propiétaire sont nécessaires et il est compatible avec tous les dispositifs standards utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 4ft (1.2m) 17AWG 250V/10A, Noir
Cordon d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 4ft (1.2m) 17AWG 250V/10A, Noir
Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.
Conducteur en Cuivre Pur
Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJT
Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles et prolonge leur durée de vie.
Isolation en PVC
Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre la condition externe.
Le cordon d'alimentation à verrouillage permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et un UPS ou un PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.
P***a
United States
R***y
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
O***n
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.