Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Atténuateur Optique Variable Portable Monomode FC/PC, 0,05dB
Atténuateur Optique Variable Portable Monomode
Caractéristiques
L'atténuateur Optique présente une faible perte d'insertion, une faible PDL, une large plage d'atténuation de 2.5 à 60dB, une grande stabilité et une grande fiabilité.
Arrêt Automatique dans les 10 Minutes Sans Fonctionnement
10 minutes La fonction d'arrêt automatique peut être activée et désactivée à l'aide du clavier.
Diverses Applications
Le produit peut être utilisé dans de nombreux systèmes numériques tels que PHD, SDH et CATV.
Valeur d'Atténuation Affichable
Vous pouvez facilement contrôler la valeur d'atténuation précise grâce au panneau LED.
L'atténuateur peut être utilisé dans le système numérique des dispositifs de communication (tels que PHD et SDH) et également dans le système adoptant la modulation analogique (CATV).
Atténuateur Optique Variable Portable Monomode
Comme un dispositif optique passif, les atténuateurs de FS sont principalement utilisés dans la fibre optique pour déboguer la performance de puissance optique, la correction d'étalonnage d'instrument optique et l'atténuation des signaux optiques pour assurer la puissance optique à niveau stable et désiré dans la liaison sans aucun changement sur sa longueur d'onde originale de transmission.
L'atténuateur Optique présente une faible perte d'insertion, une faible PDL, une large plage d'atténuation de 2.5 à 60dB, une grande stabilité et une grande fiabilité.
Arrêt Automatique dans les 10 Minutes Sans Fonctionnement
10 minutes La fonction d'arrêt automatique peut être activée et désactivée à l'aide du clavier.
Diverses Applications
Le produit peut être utilisé dans de nombreux systèmes numériques tels que PHD, SDH et CATV.
Valeur d'Atténuation Affichable
Vous pouvez facilement contrôler la valeur d'atténuation précise grâce au panneau LED.
L'atténuateur peut être utilisé dans le système numérique des dispositifs de communication (tels que PHD et SDH) et également dans le système adoptant la modulation analogique (CATV).
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
739,00 € HT
886,80 € TTC