Le module compatible SFP 2,5GBASE-T prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs générique, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, l'émetteur-récepteur SFP 2,5G est idéal pour les réseaux d'entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP 2.5GBASE-T en Cuivre RJ-45 100m
Module SFP 2.5GBASE-T (Cuivre, 100m, RJ-45)
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
Module SFP 2.5GBASE-T (Cuivre, 100m, RJ-45)
Le module compatible SFP 2,5GBASE-T prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs générique, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, l'émetteur-récepteur SFP 2,5G est idéal pour les réseaux d'entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
49,00 € HT
58,80 € TTC