FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.
Cette image concerne DCCT-6/8P.

Outil Modulaire RJ11/RJ12/RJ45 Tout-en-Un, Dénudeur, Coupeur et Sertisseur pour Connecteurs Modulaires Cat5/5e Cat6/6a Cat7 Cat8 avec Clip en Queue d'Aronde

Hot #139530
Hot #139530

RJ45/RJ12/RJ11/Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 Dénudeur/Cutter/Crimper

29,00 € HT
FS P/N: DCCT-6/8P
34,80 € TTC
FS P/N: DCCT-6/8P
828 Vendus
1 Commentaire
4 Questions
20 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
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
Outil de Dénudage de Fil Tout-en-un avec Clip en Queue d'Aronde

La pince à sertissage avec clip en queue d'aronde est un petit outil utilisé par les techniciens de télécommunication et réseau. Elle est utilisé pour le sertissage, dénudage et découpage des câbles pour les besoins immédiats d'assemblages de fiches modulaires 6P et 8P.

Spécifications
Matériel du Corps
Plastiques ABS
Poids de l'Article
357g
Matériel de la Poignée
ABS
Longueur Totale
244cm
Matériel de Lame
Acier C68
Taille
105 * 244cm
Matériel de Poignée & Plaque de Couverture
ABS
Dureté de la Poignée & Plaque de Couverture
HRC42 ~ 45
Durabilité
400
Couleur
Bleu et Noir
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Design Tout-en-un - Dénudeur, Coupeur, Sertisseur

Utilisez le coupeur pour couper le fil, le dénudeur pour dénuder le fil, et le sertisseur pour fixer les fiches de connecteur.

Fonctionnement pour Différents Types de Connecteurs

Cet outil est adapté à tout type de connecteur RJ11/RJ12/RJ45, y compris Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7,Cat8, avec un excellent résultat de sertissage et peut être complété par un simple pressage.

Triple Conception de l'Outil de Sertissage

Clip en Dovetail, lame en acier C68 et verrouillage pour des performances excellentes et une installation rapide et facile.

Clip en Dovetail

La fonction est plus adaptée aux prises modulaires conventionnelles.

Lame en acier C68

L'acier C68 présente une excellente résistance mécanique, le sertissage est plus précis.

Design de verrouillage

La conception de la serrure permet d'économiser de l'espace, est portable et garantit la sécurité

Mode d'Emploi

Coupez le câble à une longueur appropriée et placez-le dans le trou de dénudage.

Trier les câbles réseau selon les normes T568A T568B

Installez la fiche modulaire

Placez la tête de cristal dans l'emplacement de pression correspondant

Sertissage du clip en dovetail

Terminé

Spécifications

Outil de Dénudage de Fil Tout-en-un avec Clip en Queue d'Aronde

La pince à sertissage avec clip en queue d'aronde est un petit outil utilisé par les techniciens de télécommunication et réseau. Elle est utilisé pour le sertissage, dénudage et découpage des câbles pour les besoins immédiats d'assemblages de fiches modulaires 6P et 8P.

Spécifications
Matériel du Corps
Plastiques ABS
Poids de l'Article
357g
Matériel de la Poignée
ABS
Longueur Totale
244cm
Matériel de Lame
Acier C68
Taille
105 * 244cm
Matériel de Poignée & Plaque de Couverture
ABS
Dureté de la Poignée & Plaque de Couverture
HRC42 ~ 45
Durabilité
400
Couleur
Bleu et Noir
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Design Tout-en-un - Dénudeur, Coupeur, Sertisseur

Utilisez le coupeur pour couper le fil, le dénudeur pour dénuder le fil, et le sertisseur pour fixer les fiches de connecteur.

Fonctionnement pour Différents Types de Connecteurs

Cet outil est adapté à tout type de connecteur RJ11/RJ12/RJ45, y compris Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7,Cat8, avec un excellent résultat de sertissage et peut être complété par un simple pressage.

Triple Conception de l'Outil de Sertissage

Clip en Dovetail, lame en acier C68 et verrouillage pour des performances excellentes et une installation rapide et facile.

Clip en Dovetail

La fonction est plus adaptée aux prises modulaires conventionnelles.

Lame en acier C68

L'acier C68 présente une excellente résistance mécanique, le sertissage est plus précis.

Design de verrouillage

La conception de la serrure permet d'économiser de l'espace, est portable et garantit la sécurité

Mode d'Emploi

Coupez le câble à une longueur appropriée et placez-le dans le trou de dénudage.

Trier les câbles réseau selon les normes T568A T568B

Installez la fiche modulaire

Placez la tête de cristal dans l'emplacement de pression correspondant

Sertissage du clip en dovetail

Terminé

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

29,00 € HT

34,80 € TTC

20 en Entrepôt en Allemagne
8 en Entrepôt International