FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.
Cette image concerne PLC-108-MM-90-SCA-15.

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 8, Mini Module, 900μm, SC/APC, Monomode

Hot #12491
Hot #12491

50:50 ≤10.5dB IL ≤0.2dB PDL Boîtes de Distribution Optique Racks

14,00 € HT
FS P/N: PLC-108-MM-90-SCA-15
16,80 € TTC
FS P/N: PLC-108-MM-90-SCA-15
32.1K Vendus
153 Commentaires
10 Questions
133 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
344 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
400 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
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
Splitter PLC à Fibre Optique Blockless 1 x 8, Monomode, Fibre 900μm, Connecteur UPC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Dû à la miniaturisation du splitter de la cassette, le splitter PLC blockless protège mieux la fibre optique que le splitter de fibre nue. Il est principalement utilisé pour divers boîtiers de distribution ou des armoires de réseau.

Spécifications
Style d'Emballage
Mini Module
Type de Configuration
1 x 8
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
900μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 10.5dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.8dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions de Tube en Acier (H x W x D)
0.16" x 2.36" x 0.28" (4 x 60 x 7mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Courbure

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) maxi. de 10,5dB et une Perte de Retour (RL) mini. de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le splitter optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule Interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique Blockless 1 x 8, Monomode, Fibre 900μm, Connecteur UPC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Dû à la miniaturisation du splitter de la cassette, le splitter PLC blockless protège mieux la fibre optique que le splitter de fibre nue. Il est principalement utilisé pour divers boîtiers de distribution ou des armoires de réseau.

Spécifications
Style d'Emballage
Mini Module
Type de Configuration
1 x 8
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
900μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 10.5dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.8dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions de Tube en Acier (H x W x D)
0.16" x 2.36" x 0.28" (4 x 60 x 7mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Courbure

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) maxi. de 10,5dB et une Perte de Retour (RL) mini. de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le splitter optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule Interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

133 en Entrepôt en Allemagne
344 en Entrepôt International