FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.
Cette image concerne GW-CRPS800N2C.

Module d'Alimentation AC 800W Enfichable à Chaud, pour N8560-64C et NC8200-4TD

#115397
#115397

5A-10A 100-240V

646,80 € TTC
FS P/N: GW-CRPS800N2C
5 Vendus
4 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 04 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Module d'Alimentation AC 800W Enfichable à Chaud, pour N8560-64C et NC8200-4TD

Les modules d'alimentation AC enfichables à chaud GW-CRPS800N2C sont conçus pour être compatibles avec les switchs Ethernet N8560-64C et NC8200-4TD. Vous pouvez les installer sans éteindre le switch ou interrompre ses fonctions. L'alimentation AC du switch N8560-64C fournit une sortie de 800W et est compatible avec toutes les basses tensions de ligne (100–120 VAC) ou les hautes tensions de ligne (200–240 VAC). Ces modules fournissent une solution économique et simple pour les pannes de l'alimentation internes du switch Ethernet qui peut entraîner l'arrêt du dispositif et maximiser également la disponibilité du switch.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
100-240 V
Courant d'Entrée
5A-10A
Plage de Tension de Sortie
12 V
Température de Fonctionnement
0 ~ 55° C (32 ~ 131° F)
Humidité de Fonctionnement
10%-85% Max
Puissance de Sortie
800W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.

Spécifications

Module d'Alimentation AC 800W Enfichable à Chaud, pour N8560-64C et NC8200-4TD

Les modules d'alimentation AC enfichables à chaud GW-CRPS800N2C sont conçus pour être compatibles avec les switchs Ethernet N8560-64C et NC8200-4TD. Vous pouvez les installer sans éteindre le switch ou interrompre ses fonctions. L'alimentation AC du switch N8560-64C fournit une sortie de 800W et est compatible avec toutes les basses tensions de ligne (100–120 VAC) ou les hautes tensions de ligne (200–240 VAC). Ces modules fournissent une solution économique et simple pour les pannes de l'alimentation internes du switch Ethernet qui peut entraîner l'arrêt du dispositif et maximiser également la disponibilité du switch.

Spécifications
Plage de Tension d'Entrée
100-240 V
Courant d'Entrée
5A-10A
Plage de Tension de Sortie
12 V
Température de Fonctionnement
0 ~ 55° C (32 ~ 131° F)
Humidité de Fonctionnement
10%-85% Max
Puissance de Sortie
800W
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modules Redondants Remplaçables à Chaud pour Rester en Ligne 24h/24 et 7j/7

Les modules d'alimentation CA remplaçables à chaud 1+1 permettent aux utilisateurs une installation sans désactiver le Switch ou interrompre la fonction de commutation.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

539,00 € HT

646,80 € TTC

Précommande