FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.
Cette image concerne S28-PC04.

4m (13ft) Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G pour Switchs de FS

#106788
#106788

≤0.5W 25mm 26AWG Twinax

57,00 € HT
FS P/N: S28-PC04
68,40 € TTC
FS P/N: S28-PC04
160 Vendus
90 Commentaires
6 Questions
49 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble DAC SFP28 25G (4 mètres, Passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.

Spécifications
Numéro de Référence
S28-PC04
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
25Gbps
Rayon de Courbure Minimum
25mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
4m (13.12ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Application
Ethernet 25G, Centre de Données, Sans fil 5G
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le DAC 25G se caractérise par une consommation d'énergie ultra-faible, ce qui permet d'économiser de l'énergie et simplifie le raccordement pour la connectivité à courte distance par rapport à l'utilisation de l'optique.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
25Gbps
Haut Débit
Câble en Cuivre Passif
Simplifie le Raccordement
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Le DAC SFP28 25G a passé un système de test élaboré dans le FS Lab, ce qui garantit une compatibilité exceptionnelle et un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Vidéos

Spécifications

Câble DAC SFP28 25G (4 mètres, Passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.

Spécifications
Numéro de Référence
S28-PC04
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi.
25Gbps
Rayon de Courbure Minimum
25mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
4m (13.12ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Application
Ethernet 25G, Centre de Données, Sans fil 5G
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le DAC 25G se caractérise par une consommation d'énergie ultra-faible, ce qui permet d'économiser de l'énergie et simplifie le raccordement pour la connectivité à courte distance par rapport à l'utilisation de l'optique.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
25Gbps
Haut Débit
Câble en Cuivre Passif
Simplifie le Raccordement
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Le DAC SFP28 25G a passé un système de test élaboré dans le FS Lab, ce qui garantit une compatibilité exceptionnelle et un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Vidéos

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

57,00 € HT

68,40 € TTC

49 en Entrepôt en Allemagne
9 en Entrepôt International