FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

Contexte

Les cours en ligne et l'apprentissage à distance sont de plus en plus populaires, et différents types de médias et périphériques réseau sont connectés au réseau du campus. Ceci entraîne une augmentation considérable de la quantité de données transférées entre les réseaux des campus et une sérieuse pénurie de bande passante pour le partage des ressources entre les établissements concernés. Un de nos clients était confronté à un tel dilemme et devait mettre à niveau la bande passante du réseau entre trois écoles secondaires supérieures et leur bibliothèque publique afin que les trois établissements de la région et la bibliothèque publique puissent partager des ressources pédagogiques sans obstacles.

Défi

La distance entre la bibliothèque publique et les trois écoles secondaires supérieures était de 70 km à 120 km. Ces écoles souhaitaient se connecter à la bibliothèque publique afin que les élèves de chaque lycée puissent partager des ressources pédagogiques et accéder simultanément aux ressources de la bibliothèque.

La révolution digitale a introduit des innovations remarquables dans le secteur de l'éducation, mais les écoles ont du mal à faire face à l'augmentation considérable et continuelle des besoins en bande passante. Le nouveau réseau devait également connecter environ quatre écoles supérieures et plusieurs écoles primaires sur une vaste zone géographique. Établir une liaison stable avec un budget limité était un problème majeur.

Quant aux clients, ils ne disposaient d'aucun administrateur informatique professionnel pour exploiter et entretenir le système ou les dispositifs du réseau, ce qui rendait le processus O&M ultérieur plus difficile et plus lent.

Solution

Quatre switchs Leaf S5850-48S6Q 10G ont été installés dans la salle des machines de contrôle des trois lycées et de la bibliothèque publique respectivement. Ils étaient utilisés pour gérer tout le trafic de la couche d'accès et fournir des liaisons montantes à la couche centrale. Tous ces switchs réseau offraient une connectivité de serveur à haute densité et une évolutivité favorable pour préparer la mise à niveau de la prochaine génération de réseaux.

Nous avons installé le DWDM Mux Demux double fibre 40CH C21-C60 dans chaque site et 25 canaux ont été utilisés pour réaliser la transmission 10Gbps entre les écoles secondaires 1, 2, 3, et le bureau du district et le centre de données primaire. Les 15 canaux restants du DWDM Mux Demux ont été réservés pour l'expansion future du réseau.

L'ensemble du système de réseau a été conçu comme une topologie en anneau afin de maintenir une transmission fluide et ininterrompue des liaisons. Lorsqu'une des liaisons tombe en panne, le réseau commence à utiliser les lignes de secours pour la transmission des données afin d'assurer la continuité du réseau.

Le transpondeur 10G (OEO) peut également offrir cinq transpondeurs indépendants fonctionnant à des débits de 100M à 11,1G et satisfaire aux besoins de haute capacité. Il peut répéter les signaux optiques pour réaliser une transmission sur de longues distances.

Avantages pour le client

Prise en charge de la transmission de services multiples :  cette solution utilise la plateforme WDM multiservice FS M6200, qui prend en charge les services Ethernet, FC, SDH, OTN, SDN, etc. et permet une transmission en toute transparence, créant ainsi un réseau DWDM stable et performant. Même si les dispositifs de médias éducatifs sont mis à niveau à l'avenir, cette solution peut toujours répondre aux demandes de divers services de transmission.

Utilisation et maintenance simples :  la plateforme WDM multiservice de la série M6200 fournit un système de gestion NMS unifié et toutes les cartes de services sont visibles dans le logiciel de gestion unifié. La surveillance à distance en temps réel et l'alarme en cas de défaillance de la liaison sont également prises en charge. Les administrateurs informatiques n’ont pas besoin d’être hautement qualifiés, ce qui réduit les difficultés de maintenance et augmente la disponibilité de l'architecture globale.

Facilité pour l’expansion future du réseau :  25 canaux du multiplexeur DWDM 40CH ont été utilisés pour la transmission de données et ont réservé 15 canaux redondants pour une future mise à niveau de la bande passante.

Ressource Connexe