FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

Contexte

L'architecture réseau du centre de données évolue en fonction de l'évolution constante des besoins de l'entreprise. L'architecture traditionnelle à trois niveaux est loin de répondre aux exigences des grands centres de données. Dans ce cas, l'architecture spine-leaf innovante apparaît comme un choix optimal pour les besoins en constante évolution des petites et moyennes entreprises, de l'informatique en nuage et des centres de données en nuage. L'un de nos clients, une société de services de cloud computing de pointe (Informatique en nuage), GIG Technology, est en cours de développement d'un centre de données de haute performance, entièrement redondant et à grande capacité de stockage.1.En règle générale, un centre de données de grande taille doit posséder un débit élevé, une latence réduite, une grande mémoire cache et des caractéristiques de haute fiabilité. Le client a besoin que chaque rack dispose de 8 nœuds avec double SFP+ 10G, un port IPMI et un port de gestion. Il y aura environ 6PB de stockage sur disque dur et 1PB de stockage SSD que la plupart du stockage sera accessible depuis l'Internet.2.Ce qui est important, c'est de savoir comment déployer une architecture réseau performante à un coût attractif pour le client.SolutionAprès avoir pris en compte des facteurs tels que la rentabilité, la fiabilité, la capacité et la performance, FS innove dans l'architecture réseau Spine-Leaf avec tous ses commutateurs d'accès LAN 1G, ses commutateurs de distribution LAN 10G et ses commutateurs centraux LAN 40G.

Conclusion

FS assiste avec succès son client dans la rénovation de l'architecture spine-leaf du centre de données de grande envergure. Cette solution s'applique aux architectures de centres de données de grande taille, ce qui impose des exigences élevées aux commutateurs réseau. Le commutateur FS S5850-48S6Q offre de hautes performances, une grande fiabilité, une latence réduite et un prix avantageux, ce qui en fait l'option idéale pour les grands centres informatiques.

Ressource Connexe