FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

FS diseña y mejora las redes de fibra óptica existentes a través de CWDM y DWDM basada soluciones de más de 10-años. Como un integrador líder de los sistemas de comunicación y proveedor de soluciones ópticas, las soluciones de Red de Transporte Óptico de FS (OTN) están dedicadas a proporcionar el nivel óptimo de integración y flexibilidad al tiempo que abordan los mayores costos de desarrollo y los desafíos de tiempo de comercialización inherentes a las aplicaciones de transporte complejas.

Pregunta al experto

Nuestro soporte del transporte de red óptica:

Diseño de red y optimización

Ofrecemos un servicio complementario de diseño de transmisión óptica basado en los requisitos reales de los clientes. La solución puede tener en cuenta la coordinación entre los equipos de terceros y nuestro equipo, y formar un sistema completo y confiable para satisfacer las necesidades inmediatas y puede adaptarse a las futuras.

Servicio productos personalizados

Soluciones de transporte óptico de FS proporciona una lista de producto para coincidir con los requisitos futuros de fibra y red de cada tarea de red individual, así como sugerencias de piezas de repuesto. Nos dedicamos a ofrecer autodiseño, investigación, desarrollo y fabricación de productos innovadores basados en diferentes entornos de red.

Soporte completamente técnico

Para asegurar que la red sea completamente funcional, FS proporciona capacidades de diagnóstico remoto para facilidad de mantenimiento y ofrece un servicio de soporte de instalación donde ayuda a construir y configurar equipo sin la red. Ésto es un servicio donde altas velocidades y largas distancias se requieren en una plataforma DWDM.

¿Por qué elegir la solución de red empresarial de FS?

Soporte de todas distancias

Las soluciones OTN de FS se extienden a través de todo el rango de distancias, desde soluciones de campus de corto recorrido hasta metro, a largo recorrido, con productos óptimos para cada distancia. Nuestro objetivo es satisfacer a las expectativas de los clientes de red diseñando la red con alta calidad y costo optimizado lo antes posible.

Gestión centralizada

La solución FS está diseñada para hacer que las redes ópticas sean lo más simples posible. Nuestro chasis 1U/2U/4U con MonitorOnline puede soportar vista de topología jerárquica, administración remota, administración de fallas de red y alarma, administración de usuarios y configuración de los dispositivos en la red para centralizar la administración de la red OTN.

Reducción de costos

La solución FS OTN facilita el uso eficiente de la capacidad DWDM garantizando tasas de llenado consistentes en toda la red mediante el uso de interruptores OTN en uniones de fibra, y reducirá los costos de la solución y enfocará sus recursos internos en desarrollar características específicas para su producto.

Grupo técnico de OTN Ingenieros superiores de telecomunicación

Pregunta al experto

Consulta

*Diseño de red/Rediseño, análisis

*Planificación de red y selección de componentes

*Servicio uno a uno para cada orden en línea

Proveedores confiables

10 años 100000+ 200+
Experiencia del programa Clientes colaborados Países donde vendemos nuestros productos

Comentarios de los clientes en Google

4.8
96% comentarios positivos

Los productos que nuestra red de transporte óptico soporta

Fs Optical_Transport_Network_02.jpg

Networking

La red se está volviendo más crítica que nunca, aumentando las demandas de conectividad rápida y densa. Ya es hora de actualizar su infraestructura de TI para que sea más confiable y segura.

Fs Optical_Transport_Network_03.jpg

Solución DWDM

El sistema DWDM permite transmisión de larga distancia a través de una sola fibra, junto con DWDM MUX/DEMUX y OADM con protocolos de velocidad de hasta 100G/200G por canal.

Fs Optical_Transport_Network_04.jpg

Solución CWDM

El sistema CWDM utiliza tecnología avanzada de filtro de película delgada diseñada para su uso con láseres MUX/DEMUX, OADM y CWDM, menos costosos y sin temperatura controlada.

Fs Optical_Transport_Network_05.jpg

Sistema OTN

OTN integra los beneficios de SONET/SDH y DWDM para aumentar la escalabilidad de la red, lo que permite transportar grandes cantidades de datos a altas velocidades a gran distancia.

Fs Optical_Transport_Network_06.jpg

Sistema de cableado de fibra

El cableado de fibra óptica, incluidos los cables de parche de fibra monomodo y multimodo, los cables de fibra a granel y los accesorios de fibra proporcionan un ancho de banda alto y largas distancias de transmisión.

Fs Optical_Transport_Network_07.jpg

Sistema de cableado de cobre

El sistema de cableado de cobre ha evolucionado para abarcar nuevos desarrollos en la red de cableado de cobre, que incluye cables de conexión, cables troncales y herramientas de gestión de cables.

Artículos relacionados
Fs Case-Studies.jpg

Amplia tu red con las soluciones integrales de transporte óptico de FS

Fs 6_03.jpg

Para obtener una solución personalizada de OTN

Fs wdm_solution_access_banner1212.jpg

Solución WDM para interconexión en Data Center

Fs optical_transport_link.jpg

Nueva solución para transporte óptico de 40/100G

¿Cómo obtener más apoyo?

FS se concentra en el centro de datos, la empresa y la solución de red de transmisión óptica para ayudarte a construir exactamente lo que necesitas.

Ponte en contacto con soporte técnico: tech@FS.com o nuestro equipo de ventas: es@FS.com.