¿Qué es 400G?
400G es la próxima generación de infraestructura en la nube. A medida que el almacenamiento en la nube, la inteligencia artificial y el 5G evolucionan rápidamente, las capacidades de transporte actuales ya no pueden satisfacer la demanda de capacidad de red en los centros de datos. El equipo de red de próxima generación 400G ofrece una mayor eficiencia, características más escalables, mayor capacidad y menos puntos de falla en la red, abordando las enormes necesidades de ancho de banda de los operadores de instalaciones de red. Al construir entornos de red más exigentes, el 400G proporciona la base para una alta flexibilidad y selectividad del cliente, convirtiéndolo en una solución ideal.
Características de 400G DCI
-
Gran escala y alta densidad
Facilita la construcción de redes de gran escala y alta densidad, proporcionando infraestructura y gestión.
-
Flexibilidad y agilidad
Permite la conexión flexible de múltiples dispositivos gracias a su alta capacidad y a la cuadruplicación de la tasa de transferencia de 100G.
-
Ahorro de espacio y escalabilidad
Capacidad de expansión, requiere menos espacio para simplificar el manejo eficiente de los aumentos de datos cotidianos.
Productos relacionados
Explorar la arquitectura de red del centro de datos 400G
- Actualización de 100G a 400G
- Aplicación 400G DCI (capa 2)
El transceptor de una sola lambda de 100G ofrece una ruta de actualización fácil a 400G, conectando un nuevo sitio de 400G a un sitio heredado de 100G con un desglose de 4x 100G, lo que minimiza el tiempo de inactividad de la red y reduce los costos de mantenimiento.